Menü Arama

Gömme başlı vidalar Alyan Başlı M6 12.0 12.0 PEEK Beige

Havşa Altıgen Başlı Vida, bir yüzeye aynı hizada oturacak şekilde tasarlanmıştır ve hassas montaj için düşük profilli bir yüzey sağlar. Olağanüstü mekanik mukavemet, kimyasal direnç ve termal stabilite. 260 °C adresine kadar olan sıcaklıklarda çalışır. PEEK'ten yapılmıştır.
Ürün kodu:

20834005

195 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
20 - 99 63,338 TL
100 + 50,5239 TL
Standart paket: 20

Şunun katları halinde sipariş ver: 20

Toplam fiyat:

1.266,76 TL

20 x 63,338 TL

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
d1 M6
l1 ±0.2 12.0
d2 12.0
l2 2.0
h1 3.3
A/F 4.0
Çekme dayanımı (N) 116 N/mm
Renk Beige
Kafa Tipi Alyan Başlı
Malzeme PEEK
Drive Size 4.0

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin