Menü Arama

Gömme başlı vidalar Torx Head M5 30.0 10.0 PEEK Beige

PEEK malzemeden üretilmiş havşa başlı vida; dayanıklılık, aşınma direnci, kimyasal direnç ve termal kararlılık sağlar. Havşa başlı tasarım, vidanın yüzeyle aynı hizada veya yüzeyin altında oturmasına olanak tanır ve bu da temiz ve düzgün bir görünüm oluşturur. 260°C’ye kadar olan sıcaklıklara dayanabilir
Ürün kodu:

20819989

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
20 - 99 90,372 TL
100 + 81,3348 TL
Standart paket: 20

Şunun katları halinde sipariş ver: 20

Toplam fiyat:

1.807,44 TL

20 x 90,372 TL

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
d1 M5
l1 ±0.2 30.0
d2 10.0
l2 1.6
h1 2.50
Torx Boyutu TX-25
Çekme dayanımı (N) 116 N/mm
Renk Beige
Kafa Tipi Torx Head
Malzeme PEEK
Drive Size TX-25

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin