The range of Screw on Concealed Hinges are suitable for heavy duty applications.They are mounted with screws and have a removable pin to allow the lifting of the door from the frame for easy access.Various materials and rotation angles are provided to suit many applications.
Series Code :SR5468
Seri Kodu: SR5468
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Azami Dönüş | Toplam Uzunluk | Renk | Montaj Yönelimi | Mandal Malzemesi | Toplam Kanat Uzunluğu | Toplam Genişlik | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 964,5711 TL - 1.157,4853 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
150
|
4.409 in
112.0 mm
|
Doğal renk
|
Sağ ya da Sol Yönelimli
|
Stainless Steel
|
|
2.047 in
52.0 mm
|
||
| 371,7814 TL - 446,1378 TL | 160 Stokta |
150
|
4.409 in
112.0 mm
|
Doğal renk
|
Sağ ya da Sol Yönelimli
|
Steel
|
|
2.047 in
52.0 mm
|
||
| 1.789,514 TL - 2.147,4168 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
180
|
9.449 in
240.0 mm
|
Doğal renk
|
Sağ ya da Sol Yönelimli
|
Stainless Steel
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 194,6919 TL - 302,8538 TL | 2436 Stokta |
110
|
4.213 in
107.0 mm
|
Doğal renk
|
Sağ ya da Sol Yönelimli
|
Zinc Plated Steel
|
3.543 in
90.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| 231,3632 TL - 323,9085 TL | 17480 Stokta |
110
|
4.213 in
107.0 mm
|
Doğal renk
|
Sağ ya da Sol Yönelimli
|
Zinc Plated Steel
|
3.543 in
90.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| 97,006 TL - 150,8982 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
120
|
2.559 in
65.0 mm
|
Doğal renk
|
Sağ ya da Sol Yönelimli
|
Steel
|
2.362 in
60.0 mm
|
1.535 in
39.0 mm
|
||
| 4578 Stokta |
120
|
2.559 in
65.0 mm
|
Doğal renk
|
Sağ ya da Sol Yönelimli
|
Stainless Steel
|
2.362 in
60.0 mm
|
1.28 in
32.5 mm
|
|||
| 7 Stokta |
120
|
2.559 in
65.0 mm
|
Doğal renk
|
Sağ ya da Sol Yönelimli
|
304 Stainless Steel
|
2.362 in
60.0 mm
|
1.535 in
39.0 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
90
|
1.732 in
44 mm
|
Silver
|
Sağ ya da Sol Yönelimli
|
Steel
|
1.732 in
44.0 mm
|
1.142 in
29.0 mm
|
|||
| 171,2802 TL - 205,5361 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
100
|
3.15 in
80 mm
|
Silver
|
Sağ ya da Sol Yönelimli
|
Steel
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 3300 Stokta |
135
|
2.559 in
65.0 mm
|
Doğal renk
|
Sağ ya da Sol Yönelimli
|
304 Stainless Steel
|
2.008 in
51.0 mm
|
1.28 in
32.5 mm
|
|||
| 294,4448 TL - 458,0253 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
90
|
4.213 in
107.0 mm
|
Gri
|
Sağ ya da Sol Yönelimli
|
Stainless Steel
|
1.772 in
45.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| 1260 Stokta |
120
|
2.362 in
60.0 mm
|
Doğal renk
|
Sağ ya da Sol Yönelimli
|
304 Stainless Steel
|
2.559 in
65.0 mm
|
1.535 in
39.0 mm
|
|||
| 4800 Stokta |
120
|
2.559 in
65.0 mm
|
Doğal renk
|
Sağ ya da Sol Yönelimli
|
304 Stainless Steel
|
2.008 in
51.0 mm
|
0.925 in
23.5 mm
|
|||
| 82,7015 TL - 128,6468 TL | 18260 Stokta |
135
|
2.559 in
65.0 mm
|
Doğal renk
|
Sağ ya da Sol Yönelimli
|
Zinc Plated Steel
|
2.008 in
51.0 mm
|
1.28 in
32.5 mm
|
||
| 70,7569 TL - 110,0664 TL | 3572 Stokta |
135
|
2.441 in
62.0 mm
|
Doğal renk
|
Sağ Tutamaklı
|
304 Stainless Steel
|
2.362 in
60.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 57,5676 TL - 63,964 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
135
|
2.441 in
62.0 mm
|
Doğal renk
|
Sol Tutamaklı
|
Zinc Plated Steel
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 106,7842 TL - 166,1085 TL | 9450 Stokta |
135
|
2.441 in
62.0 mm
|
Doğal renk
|
Sol Tutamaklı
|
304 Stainless Steel
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 57,5676 TL - 63,964 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
135
|
2.441 in
62.0 mm
|
Doğal renk
|
Sağ Tutamaklı
|
Zinc Plated Steel
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 106,7842 TL - 166,1085 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
135
|
2.441 in
62.0 mm
|
Doğal renk
|
Sağ Tutamaklı
|
304 Stainless Steel
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin