Menü Arama

Gizli Menteşe 24.0 mm 40.0 mm Steel

Ürün kodu:

295634E

1190 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Maalesef, fiyat bilgileri mevcut değil. Lütfen +90 212 721 4444 numaralı telefondan Müşteri Hizmetleri ekibini arayın veya sales@essentracomponents.com.tr adresine e-posta gönderin.
Standart paket: 100

Herhangi bir miktarda sipariş et

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Kapı Kanadı Genişliği 15.0 mm
Kanat Kalınlığı 2.0 mm
Denge Mesafesi 24.0 mm
Toplam Kanat Uzunluğu 60.0 mm
Toplam Genişlik 38.0 mm
Pim Çapı 5.0 mm
Gövde Malzemesi Steel
Menteşe Tipi Concealed Hinge
Montaj Yöntemi Kaynak
Montaj Yönelimi Universal
Montaj Deliği Sayısı 2
Pim Malzemesi Stainless Steel
Sökülebilirlik Sökülebilir
GTIP Numarası 7326909890

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin