| Miktar | Birim fiyatı |
|---|---|
| 1 - 99 | 194,5084 TL |
| 100 - 499 | 138,9346 TL |
| 500 + | 125,0409 TL |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Kapı Kanadı Genişliği | 0.591 in |
|---|---|
| Kapı Kanadı Genişliği | 15.0 mm |
| Kanat Kalınlığı | 0.079 in |
| Kanat Kalınlığı | 2.0 mm |
| Denge Mesafesi | 0.945 in |
| Denge Mesafesi | 24.0 mm |
| Toplam Kanat Uzunluğu | 2.362 in |
| Toplam Kanat Uzunluğu | 60.0 mm |
| Toplam Genişlik | 1.496 in |
| Toplam Genişlik | 38.0 mm |
| Pim Çapı | 0.197 in |
| Pim Çapı | 5.0 mm |
| Gövde Malzemesi | Stainless Steel |
| Menteşe Tipi | Concealed Hinge |
| Montaj Yöntemi | Kaynak |
| Montaj Yönelimi | Universal |
| Montaj Deliği Sayısı | 2 |
| Pim Malzemesi | Stainless Steel |
| Sökülebilirlik | Sökülebilir |
| GTIP Numarası | 7326909890 |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin