Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
| Miktar | Birim fiyatı |
|---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Kapı Kanadı Genişliği | 15.0 mm |
|---|---|
| Kapı Kanadı Genişliği | 0.591 in |
| Kanat Kalınlığı | 0.079 in |
| Kanat Kalınlığı | 2.0 mm |
| Denge Mesafesi | 24.0 mm |
| Denge Mesafesi | 0.945 in |
| Toplam Kanat Uzunluğu | 2.362 in |
| Toplam Kanat Uzunluğu | 60.0 mm |
| Toplam Genişlik | 1.28 in |
| Toplam Genişlik | 32.5 mm |
| Pim Çapı | 0.197 in |
| Pim Çapı | 5.0 mm |
| Gövde Malzemesi | Stainless Steel |
| Menteşe Tipi | Concealed Hinge |
| Montaj Yöntemi | Kaynak |
| Montaj Yönelimi | Universal |
| Montaj Deliği Sayısı | 2 |
| Pim Malzemesi | Stainless Steel |
| Sökülebilirlik | Sökülebilir |
| GTIP Numarası | 7326909890 |