Menü Arama

Gizli Menteşe 135 °

Concealed Hinges is screw-mounted. The hinge provides a smooth surface for the exterior part of the door panel. Suitable for internally mounted doors and entry ways. Ideal for cabinet and furniture making applications. Allows adjustment for variable drilling and fitting styles.
Ürün kodu:

289632002E

3500 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
25 - 249 116,4229 TL
250 - 1249 83,1591 TL
1250 + 74,8432 TL
Standart paket: 250

Şunun katları halinde sipariş ver: 25

Toplam fiyat:

2.910,57 TL

25 x 116,4229 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Toplam Genişlik 18.0 mm
Pim Çapı 5.0 mm
Tam Malzeme Steel
GTIP Numarası 7326909890

Ürün 289632002E bu diğer ürünün yerini alır:

Gizli Menteşe 120 ° 60.0 mm 18.0 mm Steel
Ürün kodu: 491167

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin