Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
| Miktar | Birim fiyatı |
|---|---|
| 250 - 1249 | 59,3993 TL |
| 1250 + | 53,4594 TL |
| Toplam Uzunluk | 3.307 in |
|---|---|
| Toplam Uzunluk | 84.0 mm |
| Toplam Genişlik | 0.709 in |
| Toplam Genişlik | 18.0 mm |
| Pim Çapı | 0.197 in |
| Pim Çapı | 5.0 mm |
| Pim Uzunluğu | 0.571 in |
| Pim Uzunluğu | 14.5 mm |
| Gövde Malzemesi | Steel |
| Menteşe Tipi | Yaylı Pim Menteşesi |
| Dahil | Bağlantı Elemanları dahil değildir |
| Tam Malzeme | Steel |
| Montaj Deliği Biçimi | Round |
| Montaj Yöntemi | Vida; Cıvata; Kaynak |
| Montaj Yönelimi | Sol Tutamaklı |
| Montaj Deliği Sayısı | 2 |
| Pim Malzemesi | Steel |
| Sökülebilirlik | Yay Hareketli Çıkarılabilir |
| Özel Nitelikler | Spring Loaded, Concealed |
| GTIP Numarası | 8301600090 |