Menü Arama

Concealed Hinge 135 °

Ürün kodu:

289632001E

9000 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
25 - 249 116,4229 TL
250 - 1249 83,1591 TL
1250 + 74,8432 TL
Standart paket: 250

Şunun katları halinde sipariş ver: 25

Toplam fiyat:

2.910,57 TL

25 x 116,4229 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Toplam Genişlik 18.0 mm
Pim Çapı 5.0 mm
Tam Malzeme Steel
GTIP Numarası 7326909890

Ürün 289632001E bu diğer ürünün yerini alır:

Gizli Menteşe 120 ° 60.0 mm 18.0 mm Steel
Ürün kodu: 491866

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin