Menü Arama

Concealed Hinge 84.0 mm 135 ° Steel

Ürün kodu:

289632001

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
500 - 2499 59,3993 TL
2500 + 53,4594 TL
Standart paket: 500

Şunun katları halinde sipariş ver: 500

Toplam fiyat:

29.699,65 TL

500 x 59,3993 TL

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Toplam Uzunluk 84.0 mm
Toplam Genişlik 18.0 mm
Pim Çapı 5.0 mm
Pim Uzunluğu 84.0 mm
Gövde Malzemesi Steel
Menteşe Tipi Yaylı Pim Menteşesi
Dahil Bağlantı Elemanları dahil değildir
Tam Malzeme Steel
Montaj Deliği Biçimi Round
Montaj Yöntemi Vida
Montaj Yönelimi Sağ Tutamaklı
Montaj Deliği Sayısı 2
Pim Malzemesi Steel
Sökülebilirlik Yay Hareketli Çıkarılabilir
Özel Nitelikler Spring Loaded, Concealed
GTIP Numarası 8301600090

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin