289402002
| Miktar | Birim fiyatı |
|---|
| Toplam Uzunluk | 84.0 mm |
|---|---|
| Toplam Uzunluk | 3.307 in |
| Toplam Genişlik | 0.709 in |
| Toplam Genişlik | 18.0 mm |
| Pim Çapı | 5.0 mm |
| Pim Çapı | 0.197 in |
| Pim Uzunluğu | 84.0 mm |
| Pim Uzunluğu | 3.307 in |
| Gövde Malzemesi | Stainless Steel |
| Menteşe Tipi | Yaylı Pim Menteşesi |
| Dahil | Bağlantı Elemanları dahil değildir |
| Tam Malzeme | Stainless Steel |
| Montaj Deliği Biçimi | Round |
| Montaj Yöntemi | Vida |
| Montaj Yönelimi | Sol Tutamaklı |
| Montaj Deliği Sayısı | 2 |
| Pim Malzemesi | Stainless Steel |
| Sökülebilirlik | Yay Hareketli Çıkarılabilir |
| Özel Nitelikler | Spring Loaded, Concealed |
| GTIP Numarası | 8301600090 |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin