18910
| Miktar | Birim fiyatı |
|---|---|
| 500 - 2499 | 38,9228 TL |
| 2500 + | 35,0306 TL |
| Toplam Uzunluk | 2.028 in |
|---|---|
| Toplam Uzunluk | 51.5 mm |
| Toplam Genişlik | 10.0 mm |
| Toplam Genişlik | 0.394 in |
| Pim Çapı | 0.236 in |
| Pim Çapı | 6.0 mm |
| Pim Uzunluğu | 0.394 in |
| Pim Uzunluğu | 10.0 mm |
| Gövde Son Katı | Copper Plated |
| Gövde Malzemesi | Steel |
| Menteşe Tipi | Yaylı Pim Menteşesi |
| Dahil | Alt Pim 32003192 Ayrı Satılır |
| Tam Malzeme | Steel |
| Montaj Yöntemi | Weld |
| Montaj Yönelimi | Universal |
| Pim Malzemesi | Steel |
| Sökülebilirlik | Yay Hareketli Çıkarılabilir |
| Özel Nitelikler | Spring Loaded |
| GTIP Numarası | 8301600090 |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin