Strain Relief Bushings help protect electronic products by absorbing the force of pull, push and twist that may be exerted on a flexible power cord. The bushing securely protects wires and cables at the point of entry.
These bushing also act as a secure anchor and help insulate the cable assembly. They are suitable for double, flat and round cables, and for mounting in round and anti-rotational holes.
Quick and easy to install. Simply position the bushing on the cable and press the ends of the bushing together with an installation tool (sold separately), then push into the hole.
Series Code :SR1730
Seri Kodu: SR1730
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Uyumlu Delik Çapı | Uyumlu Kablo Şekli | Azami Pano Kalınlığı | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,7909 TL - 5,3233 TL | 2990 Stokta |
0.402 in
10.2 mm
|
Round
|
0.062 in
1.6 mm
|
||
| 3,5144 TL - 3,6605 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.5 in
12.7 mm
|
Round
|
0.100 in
2.5 mm
|
||
| 5,4884 TL - 5,4884 TL | 2000 Stokta |
0.752 in
19.1 mm
|
Round
|
0.125 in
3.2 mm
|
||
| 4,3528 TL - 4,3528 TL | 26979 Stokta |
0.626 in
15.9 mm
|
Round
|
0.125 in
3.2 mm
|
||
| 2,5947 TL - 3,2031 TL | 152232 Stokta |
0.626 in
15.9 mm
|
Round
|
0.062 in
1.6 mm
|
||
| 4,3528 TL - 4,3528 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.626 in
15.9 mm
|
Round
|
0.125 in
3.2 mm
|
||
| 4,1319 TL - 5,1009 TL | 437920 Stokta |
0.5 in
12.7 mm
|
Round
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 15,4179 TL - 19,0345 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.874 in
22.2 mm
|
Round
|
0.125 in
3.2 mm
|
||
| 5,6287 TL - 6,9492 TL | 1992 Stokta |
0.5 in
12.7 mm
|
Flat
|
0.100 in
2.5 mm
|
||
| 6,6476 TL - 6,6476 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.5 in
12.7 mm
|
Flat
|
0.095 in
2.4 mm
|
||
| 6,8004 TL - 8,3956 TL | 142038 Stokta |
0.626 in
15.9 mm
|
Round
|
0.125 in
3.2 mm
|
||
| 4,3899 TL - 5,4196 TL | 1885 Stokta |
0.5 in
12.7 mm
|
Round
|
0.090 in
2.3 mm
|
||
| 4,1892 TL - 5,1721 TL | 41173 Stokta |
0.5 in
12.7 mm
|
Round
|
0.100 in
2.5 mm
|
||
| 3,5372 TL - 4,3669 TL | 887 Stokta |
0.626 in
15.9 mm
|
Round
|
0.062 in
1.6 mm
|
||
| 2,7306 TL - 2,7306 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.374 in
9.5 mm
|
Round
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 4,4783 TL - 4,4783 TL | 139896 Stokta |
0.508 in
12.9 mm
|
Round
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 4,5546 TL - 4,5546 TL | 165060 Stokta |
0.5 in
12.7 mm
|
Round
|
0.091 in
2.3 mm
|
||
| 7,5911 TL - 7,5911 TL | 51000 Stokta |
0.654 in
16.6 mm
|
Round
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 11,5779 TL - 11,5779 TL | 48229 Stokta |
0.764 in
19.4 mm
|
Round
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 15,2841 TL - 15,2841 TL | 9300 Stokta |