Strain Relief Bushings help protect electronic products by absorbing the force of pull, push and twist that may be exerted on a flexible power cord. The bushing securely protects wires and cables at the point of entry.
These bushing also act as a secure anchor and help insulate the cable assembly. They are suitable for double, flat and round cables, and for mounting in round and anti-rotational holes.
Quick and easy to install. Simply position the bushing on the cable and press the ends of the bushing together with an installation tool (sold separately), then push into the hole.
Series Code :SR1730
Seri Kodu: SR1730
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Uyumlu Delik Çapı | Uyumlu Kablo Şekli | Azami Pano Kalınlığı | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,7442 TL - 2,7442 TL | 10605 Stokta |
|
Flat
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 6,1613 TL - 6,1613 TL | 352 Stokta |
|
Round
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 2,7442 TL - 2,7442 TL | 37430 Stokta |
|
Flat
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 4,0059 TL - 4,0059 TL | 270000 Stokta |
|
Flat
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| 5,9194 TL - 5,9194 TL | 951 Stokta |
|
Flat
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| SRB-F-6 | 4,9941 TL - 4,9941 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
Flat
|
0.098 in
2.5 mm
|
|
| 7,2853 TL - 7,2853 TL | 125028 Stokta |
0.508 in
12.9 mm
|
Round
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 5,625 TL - 5,625 TL | 447040 Stokta |
0.5 in
12.7 mm
|
Çift
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 17,8741 TL - 17,8741 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.85 in
21.6 mm
|
Round
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 4,805 TL - 4,805 TL | 28768 Stokta |
|
Round
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 2,7306 TL - 2,7306 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.374 in
9.5 mm
|
Çift
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 6,2033 TL - 6,2033 TL | 179809 Stokta |
|
Round
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| 4,7949 TL - 4,7949 TL | 17697 Stokta |
0.508 in
12.9 mm
|
Round
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| 6,1613 TL - 6,1613 TL | 517620 Stokta |
|
Round
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 6,1613 TL - 6,1613 TL | 2331000 Stokta |
|
Round
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 465701 | 9,2732 TL - 9,2732 TL | 24605 Stokta |
|
Flat
|
0.098 in
2.5 mm
|
|
| 15,073 TL - 15,073 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
Round
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 7,3493 TL - 7,3493 TL | 1827 Stokta |
0.5 in
12.7 mm
|
Round
|
0.091 in
2.3 mm
|
||
| 8,506 TL - 8,506 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.626 in
15.9 mm
|
Round
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 4,4369 TL - 4,4369 TL | 14622 Stokta |
0.374 in
9.5 mm
|
Çift
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin