Strain Relief Bushings help protect electronic products by absorbing the force of pull, push and twist that may be exerted on a flexible power cord. The bushing securely protects wires and cables at the point of entry.
These bushing also act as a secure anchor and help insulate the cable assembly. They are suitable for double, flat and round cables, and for mounting in round and anti-rotational holes.
Quick and easy to install. Simply position the bushing on the cable and press the ends of the bushing together with an installation tool (sold separately), then push into the hole.
Series Code :SR1730
Seri Kodu: SR1730
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Uyumlu Delik Çapı | Uyumlu Kablo Şekli | Azami Pano Kalınlığı | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14,8538 TL - 18,3379 TL | 8988 Stokta |
0.5 in
12.7 mm
|
Flat
|
0.062 in
1.6 mm
|
||
| 7,1354 TL - 8,809 TL | 885 Stokta |
0.5 in
12.7 mm
|
Flat
|
0.100 in
2.5 mm
|
||
| 3,5372 TL - 4,3669 TL | 887 Stokta |
0.626 in
15.9 mm
|
Round
|
0.062 in
1.6 mm
|
||
| 11,5779 TL - 11,5779 TL | 42066 Stokta |
0.764 in
19.4 mm
|
Round
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 27,9615 TL - 27,9615 TL | 26180 Stokta |
0.874 in
22.2 mm
|
Round
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 11,3553 TL - 11,3553 TL | 10702 Stokta |
|
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| 4,805 TL - 4,805 TL | 62662 Stokta |
|
Round
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 2,7306 TL - 2,7306 TL | 63000 Stokta |
0.374 in
9.5 mm
|
Çift
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 7,2416 TL - 7,2416 TL | 157960 Stokta |
0.626 in
15.9 mm
|
Round
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 17,476 TL - 17,476 TL | 53190 Stokta |
0.764 in
19.4 mm
|
Round
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 6,2033 TL - 6,2033 TL | 69462 Stokta |
|
Round
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| 7,2853 TL - 7,2853 TL | 141474 Stokta |
0.508 in
12.9 mm
|
Round
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 2,7442 TL - 2,7442 TL | 2029371 Stokta |
|
Round
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| 6,1613 TL - 6,1613 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
Round
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 6,1613 TL - 6,1613 TL | 368235 Stokta |
|
Round
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 6,1613 TL - 6,1613 TL | 44167 Stokta |
|
Round
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 11,3553 TL - 11,3553 TL | 4095 Stokta |
|
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 15,073 TL - 15,073 TL | 8802 Stokta |
|
Round
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 465701 | 9,2732 TL - 9,2732 TL | 24605 Stokta |
|
Flat
|
0.098 in
2.5 mm
|
|
| 7,3704 TL - 7,3704 TL | 218660 Stokta |
0.563 in
14.3 mm
|
Çift
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin