Menü Arama

Genişleyebilir Maskeleme Kapakları

Stokta

Expandable Masking Covers are an excellent alternative to traditional caps when covering parts with awkward shapes. Covers made from LDPE and PE materials are designed to stretch, featuring an elasticated end, while those made from silicone rely on the material's natural elasticity for expansion.

The LDPE and PE elasticated cap provides a looser fit, making it ideal for general protection during transport and storage or light masking requirements. In contrast, the Silicone material caps offer a stronger grip on the part, making them suitable for applications where pressure needs to be applied.

These covers are specifically designed to protect parts from coatings, painting, plating, or abrasive treatments. They can withstand temperatures up to 100 degrees Celsius for silicone and LDPE materials and up to 60 degrees Celsius for PE materials.

  • Taşıma ve depolama sırasında genel koruma için en iyi şekilde kullanılır.
  • 100C sıcaklığa dayanıklıdır.
  • Örtülecek parça düzensiz biçimlere sahip olduğunda, daha geleneksel kapağa Ideal bir alternatiftir.
Malzeme: PE, LDPE, Silicone Renk: Clear, Blue, Red, White Seri Kodu: SRF0083, SR1097, SRF0019

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Image
Type 2
Image
Type 3
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
41 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Renk Malzeme Azami Isı A Tip OD Satın Al
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Clear
PE
60 °C
31.0 mm
3
96.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Clear
PE
60 °C
50.8 mm
3
146.1 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Clear
PE
60 °C
63.5 mm
3
254.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Mavi
PE
60 °C
50.8 mm
3
203.2 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Mavi
PE
60 °C
38.1 mm
3
114.3 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Clear
PE
60 °C
146.0 mm
3
609.6 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Clear
PE
60 °C
108.0 mm
3
330.2 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Clear
PE
60 °C
50.8 mm
3
203.2 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Mavi
PE
60 °C
78.0 mm
3
240.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Mavi
PE
60 °C
63.5 mm
3
254.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Mavi
PE
60 °C
25.4 mm
3
76.2 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Mavi
PE
60 °C
50.8 mm
3
146.1 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Clear
PE
60 °C
25.4 mm
3
76.2 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Mavi
PE
60 °C
146.0 mm
3
609.6 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Clear
PE
60 °C
165.1 mm
3
812.8 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Mavi
PE
60 °C
89.0 mm
3
457.2 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Clear
PE
60 °C
127.0 mm
3
405.1 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Mavi
PE
60 °C
108.0 mm
3
330.2 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Mavi
PE
60 °C
165.1 mm
3
812.8 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Mavi
PE
60 °C
62.0 mm
3
220.0 mm
  • / 3
Esnek Uyumlu Başlık Kapakları 31.0 mm 96.0 mm Clear PE

20559373


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • A
    31.0 mm
  • OD
    96.0 mm
  • Azami Isı
    60 °C
  • Renk
    Clear
  • Malzeme
    PE
Esnek Uyumlu Başlık Kapakları 50.8 mm 146.1 mm Clear PE

20559434


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • A
    50.8 mm
  • OD
    146.1 mm
  • Azami Isı
    60 °C
  • Renk
    Clear
  • Malzeme
    PE
Esnek Uyumlu Başlık Kapakları 63.5 mm 254.0 mm Clear PE

20559458


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • A
    63.5 mm
  • OD
    254.0 mm
  • Azami Isı
    60 °C
  • Renk
    Clear
  • Malzeme
    PE
Esnek Uyumlu Başlık Kapakları 50.8 mm 203.2 mm Blue PE

20559380


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • A
    50.8 mm
  • OD
    203.2 mm
  • Azami Isı
    60 °C
  • Renk
    Mavi
  • Malzeme
    PE
Esnek Uyumlu Başlık Kapakları 38.1 mm 114.3 mm Blue PE

20559403


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • A
    38.1 mm
  • OD
    114.3 mm
  • Azami Isı
    60 °C
  • Renk
    Mavi
  • Malzeme
    PE
Esnek Uyumlu Başlık Kapakları 146.0 mm 609.6 mm Clear PE

20559557


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • A
    146.0 mm
  • OD
    609.6 mm
  • Azami Isı
    60 °C
  • Renk
    Clear
  • Malzeme
    PE
Esnek Uyumlu Başlık Kapakları 108.0 mm 330.2 mm Clear PE

20559533


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • A
    108.0 mm
  • OD
    330.2 mm
  • Azami Isı
    60 °C
  • Renk
    Clear
  • Malzeme
    PE
Esnek Uyumlu Başlık Kapakları 50.8 mm 203.2 mm Clear PE

20559397


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • A
    50.8 mm
  • OD
    203.2 mm
  • Azami Isı
    60 °C
  • Renk
    Clear
  • Malzeme
    PE
Esnek Uyumlu Başlık Kapakları 78.0 mm 240.0 mm Blue PE

20559489


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • A
    78.0 mm
  • OD
    240.0 mm
  • Azami Isı
    60 °C
  • Renk
    Mavi
  • Malzeme
    PE
Esnek Uyumlu Başlık Kapakları 63.5 mm 254.0 mm Blue PE

20559441


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • A
    63.5 mm
  • OD
    254.0 mm
  • Azami Isı
    60 °C
  • Renk
    Mavi
  • Malzeme
    PE
Esnek Uyumlu Başlık Kapakları 25.4 mm 76.2 mm Blue PE

20559342


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • A
    25.4 mm
  • OD
    76.2 mm
  • Azami Isı
    60 °C
  • Renk
    Mavi
  • Malzeme
    PE
Esnek Uyumlu Başlık Kapakları 50.8 mm 146.1 mm Blue PE

20559427


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • A
    50.8 mm
  • OD
    146.1 mm
  • Azami Isı
    60 °C
  • Renk
    Mavi
  • Malzeme
    PE
Esnek Uyumlu Başlık Kapakları 25.4 mm 76.2 mm Clear PE

20559359


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • A
    25.4 mm
  • OD
    76.2 mm
  • Azami Isı
    60 °C
  • Renk
    Clear
  • Malzeme
    PE
Esnek Uyumlu Başlık Kapakları 146.0 mm 609.6 mm Blue PE

20559540


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • A
    146.0 mm
  • OD
    609.6 mm
  • Azami Isı
    60 °C
  • Renk
    Mavi
  • Malzeme
    PE
Esnek Uyumlu Başlık Kapakları 165.1 mm 812.8 mm Clear PE

20559595


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • A
    165.1 mm
  • OD
    812.8 mm
  • Azami Isı
    60 °C
  • Renk
    Clear
  • Malzeme
    PE
Esnek Uyumlu Başlık Kapakları 89.0 mm 457.2 mm Blue PE

20559502


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • A
    89.0 mm
  • OD
    457.2 mm
  • Azami Isı
    60 °C
  • Renk
    Mavi
  • Malzeme
    PE
Esnek Uyumlu Başlık Kapakları 127.0 mm 405.1 mm Clear PE

20559571


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • A
    127.0 mm
  • OD
    405.1 mm
  • Azami Isı
    60 °C
  • Renk
    Clear
  • Malzeme
    PE
Esnek Uyumlu Başlık Kapakları 108.0 mm 330.2 mm Blue PE

20559526


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • A
    108.0 mm
  • OD
    330.2 mm
  • Azami Isı
    60 °C
  • Renk
    Mavi
  • Malzeme
    PE
Esnek Uyumlu Başlık Kapakları 165.1 mm 812.8 mm Blue PE

20559588


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • A
    165.1 mm
  • OD
    812.8 mm
  • Azami Isı
    60 °C
  • Renk
    Mavi
  • Malzeme
    PE
Esnek Uyumlu Başlık Kapakları 62.0 mm 220.0 mm Blue PE

20559465


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • A
    62.0 mm
  • OD
    220.0 mm
  • Azami Isı
    60 °C
  • Renk
    Mavi
  • Malzeme
    PE