Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Snap-on Nut Caps are used for covering screws, nuts, washers and bolts. Features a snap-on design and protects against damage and prolonged exposure to the elements. Four varieties are available, depending on usage and size.
Basit ve pratik geçmeli tasarımlı Somun Kapakları açıkta kalan vida, somun, pul ve cıvataları kapatmak için uygun maliyetli bir seçenektir.Son görünümü güzelleştirir.Kire, hasara ve çevredeki elementlere uzun süre maruz kalmaya karşı korur. Malzeme: LDPE Renk: Siyah, Beyaz, Gri Seri Kodu: SR1113, SR1812
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | h | d | Somun boyutu | h1 | h2 | Tip | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32,4187 TL - 44,3063 TL | 45000 Stokta |
0.591 in
15.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
M12
|
0.098 in
2.5 mm
|
|
2
|
||
| 37,189 TL - 83,8047 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.24 in
31.5 mm
|
1.831 in
46.5 mm
|
M24
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
2
|
||
| 11,9861 TL - 11,9861 TL | 285 Stokta |
0.748 in
19.0 mm
|
|
M10
|
|
|
1
|
||
| 7,9802 TL - 7,9802 TL | 7110 Stokta |
0.63 in
16.0 mm
|
|
M8
|
|
|
1
|
||
| 5,541 TL - 5,541 TL | 836 Stokta |
0.472 in
12.0 mm
|
|
M6
|
|
|
1
|
||
| 29,1087 TL - 29,1087 TL | 20000 Stokta |
0.48 in
12.2 mm
|
|
M12
|
|
|
1
|
||
| 30,7637 TL - 69,2347 TL | 1000 Stokta |
1.083 in
27.5 mm
|
|
M24
|
|
|
1
|
||
| 17,2315 TL - 38,8897 TL | 21000 Stokta |
0.311 in
7.9 mm
|
|
M8
|
|
|
1
|
||
| 17,2315 TL - 17,2315 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.213 in
5.4 mm
|
|
M6
|
|
|
1
|
||
| 41,862 TL - 94,2118 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.748 in
19.0 mm
|
|
M14
|
|
|
1
|
||
| 43,7117 TL - 98,3746 TL | 19000 Stokta |
0.657 in
16.7 mm
|
1.201 in
30.5 mm
|
M16
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
2
|
||
| 14,1162 TL - 31,9882 TL | 163800 Stokta |
0.276 in
7.0 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
M6
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
2
|
||
| 43,7117 TL - 98,3746 TL | 68977 Stokta |
0.681 in
17.3 mm
|
|
M16
|
|
|
1
|
||
| 21,6592 TL - 21,6592 TL | 1800 Stokta |
0.669 in
17.0 mm
|
|
M12
|
|
|
2
|
||
| 47,2086 TL - 47,2086 TL | 2384 Stokta |
1.417 in
36.0 mm
|
|
M16
|
|
|
2
|
||
| 47,8395 TL - 47,8395 TL | 287532 Stokta |
1.772 in
45.0 mm
|
|
M20
|
|
|
2
|
||
| 48,6806 TL - 48,6806 TL | 9249 Stokta |
0.945 in
24.0 mm
|
|
M20
|
|
|
1
|
||
| 9,3365 TL - 9,3365 TL | 1106298 Stokta |
0.472 in
12.0 mm
|
|
M8
|
|
|
2
|
||
| 5,8354 TL - 5,8354 TL | 223 Stokta |
0.512 in
13.0 mm
|
|
M6
|
|
|
2
|
||
| 12,4066 TL - 12,4066 TL | 20740 Stokta |
0.748 in
19.0 mm
|
|
M8
|
|
|
2