Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Snap-on Nut Caps are used for covering screws, nuts, washers and bolts. Features a snap-on design and protects against damage and prolonged exposure to the elements. Four varieties are available, depending on usage and size.
Basit ve pratik geçmeli tasarımlı Somun Kapakları açıkta kalan vida, somun, pul ve cıvataları kapatmak için uygun maliyetli bir seçenektir.Son görünümü güzelleştirir.Kire, hasara ve çevredeki elementlere uzun süre maruz kalmaya karşı korur. Malzeme: LDPE Renk: Siyah, Beyaz, Gri Seri Kodu: SR1113, SR1812
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | h | d | Somun boyutu | h1 | h2 | Tip | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32,4187 TL - 44,3063 TL | 45000 Stokta |
0.591 in
15.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
M12
|
0.098 in
2.5 mm
|
|
2
|
||
| 37,189 TL - 83,8047 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.24 in
31.5 mm
|
1.831 in
46.5 mm
|
M24
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
2
|
||
| 5,541 TL - 5,541 TL | 836 Stokta |
0.472 in
12.0 mm
|
|
M6
|
|
|
1
|
||
| 7,9802 TL - 7,9802 TL | 250 Stokta |
0.63 in
16.0 mm
|
|
M8
|
|
|
1
|
||
| 11,9861 TL - 11,9861 TL | 285 Stokta |
0.748 in
19.0 mm
|
|
M10
|
|
|
1
|
||
| 17,2315 TL - 17,2315 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.213 in
5.4 mm
|
|
M6
|
|
|
1
|
||
| 41,862 TL - 94,2118 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.748 in
19.0 mm
|
|
M14
|
|
|
1
|
||
| 14,1162 TL - 31,9882 TL | 163800 Stokta |
0.276 in
7.0 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
M6
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
2
|
||
| 5,7828 TL - 5,7828 TL | 330000 Stokta |
0.354 in
9.0 mm
|
|
M8
|
|
|
1
|
||
| 8,4218 TL - 8,4218 TL | 408765 Stokta |
0.433 in
11.0 mm
|
|
M10
|
|
|
1
|
||
| 18,2946 TL - 18,2946 TL | 3591 Stokta |
0.512 in
13.0 mm
|
|
M12
|
|
|
1
|
||
| 17,913 TL - 40,533 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.421 in
10.7 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
M8
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
2
|
||
| 31,0169 TL - 75,9913 TL | 23750 Stokta |
0.972 in
24.7 mm
|
1.547 in
39.3 mm
|
M20
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
2
|
||
| 29,1087 TL - 29,1087 TL | 22000 Stokta |
0.48 in
12.2 mm
|
|
M12
|
|
|
1
|
||
| 30,7637 TL - 69,2347 TL | 1000 Stokta |
1.083 in
27.5 mm
|
|
M24
|
|
|
1
|
||
| 24,4357 TL - 33,5493 TL | 42000 Stokta |
0.445 in
11.3 mm
|
|
M10
|
|
|
1
|
||
| 5,6881 TL - 5,6881 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.276 in
7.0 mm
|
|
M6
|
|
|
1
|
||
| 5,7828 TL - 5,7828 TL | 6597 Stokta |
0.354 in
9.0 mm
|
|
M8
|
|
|
1
|
||
| 26,3906 TL - 26,3906 TL | 33728 Stokta |
0.709 in
18.0 mm
|
|
M16
|
|
|
1
|
||
| 38,1665 TL - 38,1665 TL | 30030 Stokta |
0.945 in
24.0 mm
|
|
M20
|
|
|
1