Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Snap-on Nut Caps are used for covering screws, nuts, washers and bolts. Features a snap-on design and protects against damage and prolonged exposure to the elements. Four varieties are available, depending on usage and size.
Basit ve pratik geçmeli tasarımlı Somun Kapakları açıkta kalan vida, somun, pul ve cıvataları kapatmak için uygun maliyetli bir seçenektir.Son görünümü güzelleştirir.Kire, hasara ve çevredeki elementlere uzun süre maruz kalmaya karşı korur. Malzeme: LDPE Renk: Siyah, Beyaz, Gri Seri Kodu: SR1113, SR1812
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | h | d | Somun boyutu | h1 | h2 | Tip | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30,7637 TL - 69,2347 TL | 1000 Stokta |
1.083 in
27.5 mm
|
|
M24
|
|
|
1
|
||
| 29,8602 TL - 29,8602 TL | 3599 Stokta |
0.709 in
18.0 mm
|
|
M16
|
|
|
1
|
||
| 5,8354 TL - 5,8354 TL | 7000 Stokta |
0.512 in
13.0 mm
|
|
M6
|
|
|
2
|
||
| 11,145 TL - 11,145 TL | 2304 Stokta |
0.748 in
19.0 mm
|
|
M8
|
|
|
2
|
||
| 28,3882 TL - 28,3882 TL | 19080 Stokta |
0.906 in
23.0 mm
|
|
M16
|
|
|
2
|
||
| 14,089 TL - 14,089 TL | 153 Stokta |
0.551 in
14.0 mm
|
|
M10
|
|
|
2
|
||
| 5,9194 TL - 5,9194 TL | 3570 Stokta |
0.354 in
9.0 mm
|
|
M6
|
|
|
2
|
||
| 43,1081 TL - 43,1081 TL | 2850 Stokta |
0.945 in
24.0 mm
|
|
M20
|
|
|
1
|
||
| 47,4189 TL - 47,4189 TL | 49000 Stokta |
1.732 in
44.0 mm
|
|
M22
|
|
|
1
|
||
| 44,1595 TL - 44,1595 TL | 7650 Stokta |
1.575 in
40.0 mm
|
|
M20
|
|
|
1
|
||
| 5,236 TL - 5,236 TL | 52258 Stokta |
0.354 in
9.0 mm
|
|
M6
|
|
|
2
|
||
| 39,8487 TL - 39,8487 TL | 75159 Stokta |
1.142 in
29.0 mm
|
|
M20
|
|
|
2
|
||
| 6,5503 TL - 6,5503 TL | 4496 Stokta |
0.354 in
9.0 mm
|
|
M8
|
|
|
1
|
||
| 20,818 TL - 20,818 TL | 3599 Stokta |
0.512 in
13.0 mm
|
|
M12
|
|
|
1
|
||
| 8,2535 TL - 8,2535 TL | 147460 Stokta |
0.472 in
12.0 mm
|
|
M8
|
|
|
2
|
||
| 19,1358 TL - 19,1358 TL | 24897 Stokta |
0.669 in
17.0 mm
|
|
M12
|
|
|
2
|
||
| 25,234 TL - 25,234 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.906 in
23.0 mm
|
|
M16
|
|
|
2
|
||
| 42,1618 TL - 42,1618 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.772 in
45.0 mm
|
|
M20
|
|
|
2
|
||
| 9,0317 TL - 9,0317 TL | 13262 Stokta |
0.63 in
16.0 mm
|
|
M8
|
|
|
1
|
||
| 12,4066 TL - 12,4066 TL | 16156 Stokta |
0.551 in
14.0 mm
|
|
M10
|
|
|
2