Menü Arama

Geçmeli Somun Kapakları

Stokta

Snap-on Nut Caps are used for covering screws, nuts, washers and bolts. Features a snap-on design and protects against damage and prolonged exposure to the elements. Four varieties are available, depending on usage and size.

Basit ve pratik geçmeli tasarımlı Somun Kapakları açıkta kalan vida, somun, pul ve cıvataları kapatmak için uygun maliyetli bir seçenektir.Son görünümü güzelleştirir.Kire, hasara ve çevredeki elementlere uzun süre maruz kalmaya karşı korur. Malzeme: LDPE Renk: Siyah, Beyaz, Gri Seri Kodu: SR1113, SR1812

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
114 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu h d Somun boyutu h1 h2 Tip Satın Al
11,9861 TL - 11,9861 TL 285 Stokta
19.0 mm
M10
1
7,9802 TL - 7,9802 TL 7110 Stokta
16.0 mm
M8
1
5,541 TL - 5,541 TL 836 Stokta
12.0 mm
M6
1
29,0191 TL - 29,0191 TL 350 Stokta
18.0 mm
M14
1
37,0099 TL - 37,0099 TL 3489 Stokta
31.0 mm
M16
1
44,1595 TL - 44,1595 TL 5848 Stokta
40.0 mm
M20
1
5,236 TL - 5,236 TL 10780 Stokta
9.0 mm
M6
2
8,2535 TL - 8,2535 TL 674160 Stokta
12.0 mm
M8
2
12,4066 TL - 12,4066 TL 408820 Stokta
14.0 mm
M10
2
26,6009 TL - 26,6009 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
27.0 mm
M12
2
41,531 TL - 41,531 TL 9960 Stokta
36.0 mm
M16
2
42,1618 TL - 42,1618 TL 1800 Stokta
45.0 mm
M20
2
9,5364 TL - 9,5364 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
11.0 mm
M10
1
32,9093 TL - 32,9093 TL 1200 Stokta
18.0 mm
M14
1
49,9424 TL - 49,9424 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
40.0 mm
M20
1
12,5119 TL - 12,5119 TL 1850 Stokta
19.0 mm
M8
2
29,9654 TL - 29,9654 TL 307500 Stokta
27.0 mm
M12
2
13,7736 TL - 13,7736 TL 2869 Stokta
22.0 mm
M10
2
24,4357 TL - 33,5493 TL 28600 Stokta
11.3 mm
M10
1
26,706 TL - 65,4298 TL 47500 Stokta
23.7 mm
M20
1
  • / 6
Somun Koruma Kapağı M10 17.0 mm 17.0 mm LDPE - PIR Siyah

034102422003

Fiyat Aralığı
11,9861 TL - 11,9861 TL

Stok Seviyeleri
285 Stokta
Özellikler
  • h
    19.0 mm
  • W
    17.0 mm
  • Somun boyutu
    M10
  • Tip
    1
  • Renk
    Siyah
Somun Koruma Kapağı M8 13.0 mm 13.0 mm LDPE - PIR Siyah

034082022003

Fiyat Aralığı
7,9802 TL - 7,9802 TL

Stok Seviyeleri
7110 Stokta
Özellikler
  • h
    16.0 mm
  • W
    13.0 mm
  • Somun boyutu
    M8
  • Tip
    1
  • Renk
    Siyah
Somun Koruma Kapağı M6 10.0 mm 10.0 mm LDPE - PIR Siyah

034061522003

Fiyat Aralığı
5,541 TL - 5,541 TL

Stok Seviyeleri
836 Stokta
Özellikler
  • h
    12.0 mm
  • W
    10.0 mm
  • Somun boyutu
    M6
  • Tip
    1
  • Renk
    Siyah
Somun Koruma Kapağı M14 22.0 mm 22.0 mm LDPE - PIR Siyah

034142222003

Fiyat Aralığı
29,0191 TL - 29,0191 TL

Stok Seviyeleri
350 Stokta
Özellikler
  • h
    18.0 mm
  • W
    22.0 mm
  • Somun boyutu
    M14
  • Tip
    1
  • Renk
    Siyah
Somun Koruma Kapağı M16 24.0 mm 24.0 mm LDPE - PIR Siyah

034163522003

Fiyat Aralığı
37,0099 TL - 37,0099 TL

Stok Seviyeleri
3489 Stokta
Özellikler
  • h
    31.0 mm
  • W
    24.0 mm
  • Somun boyutu
    M16
  • Tip
    1
  • Renk
    Siyah
Somun Koruma Kapağı M20 30.0 mm 30.0 mm LDPE - PIR Siyah

034204422003

Fiyat Aralığı
44,1595 TL - 44,1595 TL

Stok Seviyeleri
5848 Stokta
Özellikler
  • h
    40.0 mm
  • W
    30.0 mm
  • Somun boyutu
    M20
  • Tip
    1
  • Renk
    Siyah
Pullu Somun Kapağı M6 10.0 mm 10.0 mm LDPE - PIR Siyah

035061222003

Fiyat Aralığı
5,236 TL - 5,236 TL

Stok Seviyeleri
10780 Stokta
Özellikler
  • h
    9.0 mm
  • W
    10.0 mm
  • Somun boyutu
    M6
  • Tip
    2
  • Renk
    Siyah
Pullu Somun Kapağı M8 13.0 mm 13.0 mm LDPE - PIR Siyah

035081622003

Fiyat Aralığı
8,2535 TL - 8,2535 TL

Stok Seviyeleri
674160 Stokta
Özellikler
  • h
    12.0 mm
  • W
    13.0 mm
  • Somun boyutu
    M8
  • Tip
    2
  • Renk
    Siyah
Pullu Somun Kapağı M10 17.0 mm 17.0 mm LDPE - PIR Siyah

035101922003

Fiyat Aralığı
12,4066 TL - 12,4066 TL

Stok Seviyeleri
408820 Stokta
Özellikler
  • h
    14.0 mm
  • W
    17.0 mm
  • Somun boyutu
    M10
  • Tip
    2
  • Renk
    Siyah
Pullu Somun Kapağı M12 19.0 mm 19.0 mm LDPE - PIR Siyah

035123122003

Fiyat Aralığı
26,6009 TL - 26,6009 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • h
    27.0 mm
  • W
    19.0 mm
  • Somun boyutu
    M12
  • Tip
    2
  • Renk
    Siyah
Pullu Somun Kapağı M16 24.0 mm 24.0 mm LDPE - PIR Siyah

035164022003

Fiyat Aralığı
41,531 TL - 41,531 TL

Stok Seviyeleri
9960 Stokta
Özellikler
  • h
    36.0 mm
  • W
    24.0 mm
  • Somun boyutu
    M16
  • Tip
    2
  • Renk
    Siyah
Pullu Somun Kapağı M20 30.0 mm 30.0 mm LDPE - PIR Siyah

035204922003

Fiyat Aralığı
42,1618 TL - 42,1618 TL

Stok Seviyeleri
1800 Stokta
Özellikler
  • h
    45.0 mm
  • W
    30.0 mm
  • Somun boyutu
    M20
  • Tip
    2
  • Renk
    Siyah
Somun Koruma Kapağı M10 17.0 mm 17.0 mm LDPE - PIR Gri

034101601303

Fiyat Aralığı
9,5364 TL - 9,5364 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • h
    11.0 mm
  • W
    17.0 mm
  • Somun boyutu
    M10
  • Tip
    1
  • Renk
    Gri
Somun Koruma Kapağı M14 22.0 mm 22.0 mm LDPE - PIR Gri

034142201303

Fiyat Aralığı
32,9093 TL - 32,9093 TL

Stok Seviyeleri
1200 Stokta
Özellikler
  • h
    18.0 mm
  • W
    22.0 mm
  • Somun boyutu
    M14
  • Tip
    1
  • Renk
    Gri
Somun Koruma Kapağı M20 30.0 mm 30.0 mm LDPE - PIR Gri

034204401303

Fiyat Aralığı
49,9424 TL - 49,9424 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • h
    40.0 mm
  • W
    30.0 mm
  • Somun boyutu
    M20
  • Tip
    1
  • Renk
    Gri
Pullu Somun Kapağı M8 13.0 mm 13.0 mm LDPE - PIR Gri

035082301303

Fiyat Aralığı
12,5119 TL - 12,5119 TL

Stok Seviyeleri
1850 Stokta
Özellikler
  • h
    19.0 mm
  • W
    13.0 mm
  • Somun boyutu
    M8
  • Tip
    2
  • Renk
    Gri
Pullu Somun Kapağı M12 19.0 mm 19.0 mm LDPE - PIR Gri

035123101303

Fiyat Aralığı
29,9654 TL - 29,9654 TL

Stok Seviyeleri
307500 Stokta
Özellikler
  • h
    27.0 mm
  • W
    19.0 mm
  • Somun boyutu
    M12
  • Tip
    2
  • Renk
    Gri
Pullu Somun Kapağı M10 17.0 mm 17.0 mm LDPE - PIR Beyaz

035102711303

Fiyat Aralığı
13,7736 TL - 13,7736 TL

Stok Seviyeleri
2869 Stokta
Özellikler
  • h
    22.0 mm
  • W
    17.0 mm
  • Somun boyutu
    M10
  • Tip
    2
  • Renk
    Beyaz
Somun Koruma Kapağı M10 23.8 mm LDPE Black

463629

Fiyat Aralığı
33,5493 TL - 24,4357 TL

Stok Seviyeleri
28600 Stokta
Özellikler
  • h
    11.3 mm
  • Somun boyutu
    M10
  • Tip
    1
  • Kapak Tipi
    Cıvata ve Somunu Korur
  • Renk
    Siyah
Somun Koruma Kapağı M20 41.0 mm LDPE Black

463634

Fiyat Aralığı
65,4298 TL - 26,706 TL

Stok Seviyeleri
47500 Stokta
Özellikler
  • h
    23.7 mm
  • Somun boyutu
    M20
  • Tip
    1
  • Kapak Tipi
    Cıvata ve Somunu Korur
  • Renk
    Siyah