Menü Arama

Geçmeli Somun Kapakları

Stokta

Snap-on Nut Caps are used for covering screws, nuts, washers and bolts. Features a snap-on design and protects against damage and prolonged exposure to the elements. Four varieties are available, depending on usage and size.

Basit ve pratik geçmeli tasarımlı Somun Kapakları açıkta kalan vida, somun, pul ve cıvataları kapatmak için uygun maliyetli bir seçenektir.Son görünümü güzelleştirir.Kire, hasara ve çevredeki elementlere uzun süre maruz kalmaya karşı korur. Malzeme: LDPE Renk: Siyah, Beyaz, Gri Seri Kodu: SR1113, SR1812

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
114 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu h d Somun boyutu h1 h2 Tip Satın Al
32,4187 TL - 44,3063 TL 45000 Stokta
15.0 mm
24.0 mm
M12
2.5 mm
2
37,189 TL - 83,8047 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
31.5 mm
46.5 mm
M24
4.0 mm
2
11,9861 TL - 11,9861 TL 285 Stokta
19.0 mm
M10
1
7,9802 TL - 7,9802 TL 7110 Stokta
16.0 mm
M8
1
5,541 TL - 5,541 TL 836 Stokta
12.0 mm
M6
1
29,1087 TL - 29,1087 TL 20000 Stokta
12.2 mm
M12
1
30,7637 TL - 69,2347 TL 1000 Stokta
27.5 mm
M24
1
17,2315 TL - 38,8897 TL 21000 Stokta
7.9 mm
M8
1
17,2315 TL - 17,2315 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
5.4 mm
M6
1
41,862 TL - 94,2118 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
19.0 mm
M14
1
43,7117 TL - 98,3746 TL 19000 Stokta
16.7 mm
30.5 mm
M16
3.0 mm
2
14,1162 TL - 31,9882 TL 163800 Stokta
7.0 mm
13.5 mm
M6
1.6 mm
2
43,7117 TL - 98,3746 TL 68977 Stokta
17.3 mm
M16
1
21,6592 TL - 21,6592 TL 1800 Stokta
17.0 mm
M12
2
47,2086 TL - 47,2086 TL 2384 Stokta
36.0 mm
M16
2
47,8395 TL - 47,8395 TL 287532 Stokta
45.0 mm
M20
2
48,6806 TL - 48,6806 TL 9249 Stokta
24.0 mm
M20
1
9,3365 TL - 9,3365 TL 1106298 Stokta
12.0 mm
M8
2
5,8354 TL - 5,8354 TL 223 Stokta
13.0 mm
M6
2
12,4066 TL - 12,4066 TL 20740 Stokta
19.0 mm
M8
2
  • / 6
Somun Koruma Kapağı M12 26.5 mm LDPE Black

463640

Fiyat Aralığı
44,3063 TL - 32,4187 TL

Stok Seviyeleri
45000 Stokta
Özellikler
  • h
    15.0 mm
  • h1
    2.5 mm
  • d
    24.0 mm
  • Somun boyutu
    M12
  • Tip
    2
Somun Koruma Kapağı M24 48.5 mm LDPE Black

463646

Fiyat Aralığı
83,8047 TL - 37,189 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • h
    31.5 mm
  • h1
    4.0 mm
  • d
    46.5 mm
  • Somun boyutu
    M24
  • Tip
    2
Somun Koruma Kapağı M10 17.0 mm 17.0 mm LDPE - PIR Siyah

034102422003

Fiyat Aralığı
11,9861 TL - 11,9861 TL

Stok Seviyeleri
285 Stokta
Özellikler
  • h
    19.0 mm
  • W
    17.0 mm
  • Somun boyutu
    M10
  • Tip
    1
  • Renk
    Siyah
Somun Koruma Kapağı M8 13.0 mm 13.0 mm LDPE - PIR Siyah

034082022003

Fiyat Aralığı
7,9802 TL - 7,9802 TL

Stok Seviyeleri
7110 Stokta
Özellikler
  • h
    16.0 mm
  • W
    13.0 mm
  • Somun boyutu
    M8
  • Tip
    1
  • Renk
    Siyah
Somun Koruma Kapağı M6 10.0 mm 10.0 mm LDPE - PIR Siyah

034061522003

Fiyat Aralığı
5,541 TL - 5,541 TL

Stok Seviyeleri
836 Stokta
Özellikler
  • h
    12.0 mm
  • W
    10.0 mm
  • Somun boyutu
    M6
  • Tip
    1
  • Renk
    Siyah
Somun Koruma Kapağı M12 26.5 mm LDPE Black

463630

Fiyat Aralığı
29,1087 TL - 29,1087 TL

Stok Seviyeleri
20000 Stokta
Özellikler
  • h
    12.2 mm
  • Somun boyutu
    M12
  • Tip
    1
  • Kapak Tipi
    Cıvata ve Somunu Korur
  • Renk
    Siyah
Somun Koruma Kapağı M24 48.5 mm LDPE Black

463636

Fiyat Aralığı
69,2347 TL - 30,7637 TL

Stok Seviyeleri
1000 Stokta
Özellikler
  • h
    27.5 mm
  • Somun boyutu
    M24
  • Tip
    1
  • Kapak Tipi
    Cıvata ve Somunu Korur
  • Renk
    Siyah
Geçmeli Cıvata Kapağı M8 Black LDPE

463628

Fiyat Aralığı
38,8897 TL - 17,2315 TL

Stok Seviyeleri
21000 Stokta
Özellikler
  • h
    7.9 mm
  • Somun boyutu
    M8
  • Tip
    1
  • Kapak Tipi
    Cıvata ve Somunu Korur
  • Renk
    Siyah
Somun Koruma Kapağı M6 13.9 mm LDPE Black

463627

Fiyat Aralığı
17,2315 TL - 17,2315 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • h
    5.4 mm
  • Somun boyutu
    M6
  • Tip
    1
  • Kapak Tipi
    Cıvata ve Somunu Korur
  • Renk
    Siyah
Somun Koruma Kapağı M14 30.0 mm LDPE Black

463631

Fiyat Aralığı
94,2118 TL - 41,862 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • h
    19.0 mm
  • Somun boyutu
    M14
  • Tip
    1
  • Kapak Tipi
    Cıvata ve Somunu Korur
  • Renk
    Siyah
Geçmeli Cıvata Kapağı M16 Black LDPE

463642

Fiyat Aralığı
98,3746 TL - 43,7117 TL

Stok Seviyeleri
19000 Stokta
Özellikler
  • h
    16.7 mm
  • h1
    3.0 mm
  • d
    30.5 mm
  • Somun boyutu
    M16
  • Tip
    2
Somun Koruma Kapağı M6 14.5 mm LDPE Black

463637

Fiyat Aralığı
31,9882 TL - 14,1162 TL

Stok Seviyeleri
163800 Stokta
Özellikler
  • h
    7.0 mm
  • h1
    1.6 mm
  • d
    13.5 mm
  • Somun boyutu
    M6
  • Tip
    2
Somun Koruma Kapağı M16 34.5 mm LDPE Black

463632

Fiyat Aralığı
98,3746 TL - 43,7117 TL

Stok Seviyeleri
68977 Stokta
Özellikler
  • h
    17.3 mm
  • Somun boyutu
    M16
  • Tip
    1
  • Kapak Tipi
    Cıvata ve Somunu Korur
  • Renk
    Siyah
Pullu Somun Kapağı M12 19.0 mm 19.0 mm LDPE - PIR Gri

035122101303

Fiyat Aralığı
21,6592 TL - 21,6592 TL

Stok Seviyeleri
1800 Stokta
Özellikler
  • h
    17.0 mm
  • W
    19.0 mm
  • Somun boyutu
    M12
  • Tip
    2
  • Renk
    Gri
Pullu Somun Kapağı M16 24.0 mm 24.0 mm LDPE - PIR Gri

035164001303

Fiyat Aralığı
47,2086 TL - 47,2086 TL

Stok Seviyeleri
2384 Stokta
Özellikler
  • h
    36.0 mm
  • W
    24.0 mm
  • Somun boyutu
    M16
  • Tip
    2
  • Renk
    Gri
Pullu Somun Kapağı M20 30.0 mm 30.0 mm LDPE - PIR Gri

035204901303

Fiyat Aralığı
47,8395 TL - 47,8395 TL

Stok Seviyeleri
287532 Stokta
Özellikler
  • h
    45.0 mm
  • W
    30.0 mm
  • Somun boyutu
    M20
  • Tip
    2
  • Renk
    Gri
Somun Koruma Kapağı M20 30.0 mm 30.0 mm LDPE - PIR Gri

034202801303

Fiyat Aralığı
48,6806 TL - 48,6806 TL

Stok Seviyeleri
9249 Stokta
Özellikler
  • h
    24.0 mm
  • W
    30.0 mm
  • Somun boyutu
    M20
  • Tip
    1
  • Renk
    Gri
Pullu Somun Kapağı M8 13.0 mm 13.0 mm LDPE - PIR Gri

035081601303

Fiyat Aralığı
9,3365 TL - 9,3365 TL

Stok Seviyeleri
1106298 Stokta
Özellikler
  • h
    12.0 mm
  • W
    13.0 mm
  • Somun boyutu
    M8
  • Tip
    2
  • Renk
    Gri
Pullu Somun Kapağı M6 10.0 mm 10.0 mm LDPE - PIR Beyaz

035061711303

Fiyat Aralığı
5,8354 TL - 5,8354 TL

Stok Seviyeleri
223 Stokta
Özellikler
  • h
    13.0 mm
  • W
    10.0 mm
  • Somun boyutu
    M6
  • Tip
    2
  • Renk
    Beyaz
Pullu Somun Kapağı M8 13.0 mm 13.0 mm LDPE - PIR Beyaz

035082311303

Fiyat Aralığı
12,4066 TL - 12,4066 TL

Stok Seviyeleri
20740 Stokta
Özellikler
  • h
    19.0 mm
  • W
    13.0 mm
  • Somun boyutu
    M8
  • Tip
    2
  • Renk
    Beyaz