Menü Arama

Geçmeli Somun Kapakları

Stokta

Snap-on Nut Caps are used for covering screws, nuts, washers and bolts. Features a snap-on design and protects against damage and prolonged exposure to the elements. Four varieties are available, depending on usage and size.

Basit ve pratik geçmeli tasarımlı Somun Kapakları açıkta kalan vida, somun, pul ve cıvataları kapatmak için uygun maliyetli bir seçenektir.Son görünümü güzelleştirir.Kire, hasara ve çevredeki elementlere uzun süre maruz kalmaya karşı korur. Malzeme: LDPE Renk: Siyah, Beyaz, Gri Seri Kodu: SR1113, SR1812

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
114 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu h d Somun boyutu h1 h2 Tip Satın Al
5,541 TL - 5,541 TL 836 Stokta
12.0 mm
M6
1
12,4066 TL - 12,4066 TL 134340 Stokta
19.0 mm
M10
1
5,541 TL - 5,541 TL 97500 Stokta
12.0 mm
M6
1
7,9802 TL - 7,9802 TL 100854 Stokta
16.0 mm
M8
1
7,9802 TL - 7,9802 TL 488830 Stokta
16.0 mm
M8
1
11,9861 TL - 11,9861 TL 3655 Stokta
19.0 mm
M10
1
31,0169 TL - 75,9913 TL 23750 Stokta
24.7 mm
39.3 mm
M20
3.0 mm
2
5,3832 TL - 5,3832 TL 161568 Stokta
7.0 mm
M6
1
5,7828 TL - 5,7828 TL 256500 Stokta
9.0 mm
M8
1
8,4218 TL - 8,4218 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
11.0 mm
M10
1
17,2315 TL - 17,2315 TL 122968 Stokta
5.4 mm
M6
1
41,862 TL - 94,2118 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
19.0 mm
M14
1
14,1162 TL - 31,9882 TL 72200 Stokta
7.0 mm
13.5 mm
M6
1.6 mm
2
43,7117 TL - 98,3746 TL 19000 Stokta
16.7 mm
30.5 mm
M16
3.0 mm
2
5,6881 TL - 5,6881 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
7.0 mm
M6
1
5,7828 TL - 5,7828 TL 6597 Stokta
9.0 mm
M8
1
8,4218 TL - 8,4218 TL 1501 Stokta
11.0 mm
M10
1
18,2946 TL - 18,2946 TL 28861 Stokta
13.0 mm
M12
1
17,2315 TL - 38,8897 TL 210000 Stokta
7.9 mm
M8
1
43,7117 TL - 98,3746 TL 1999 Stokta
17.3 mm
M16
1
  • / 6
Somun Koruma Kapağı M6 10.0 mm 10.0 mm LDPE Siyah

034061522003

Fiyat Aralığı
5,541 TL - 5,541 TL

Stok Seviyeleri
836 Stokta
Özellikler
  • h
    12.0 mm
  • W
    10.0 mm
  • Somun boyutu
    M6
  • Tip
    1
  • Renk
    Siyah
Somun Koruma Kapağı M10 17.0 mm 17.0 mm LDPE Beyaz

034102411303

Fiyat Aralığı
12,4066 TL - 12,4066 TL

Stok Seviyeleri
134340 Stokta
Özellikler
  • h
    19.0 mm
  • W
    17.0 mm
  • Somun boyutu
    M10
  • Tip
    1
  • Renk
    Beyaz
Somun Koruma Kapağı M6 10.0 mm 10.0 mm LDPE Beyaz

034061511303

Fiyat Aralığı
5,541 TL - 5,541 TL

Stok Seviyeleri
97500 Stokta
Özellikler
  • h
    12.0 mm
  • W
    10.0 mm
  • Somun boyutu
    M6
  • Tip
    1
  • Renk
    Beyaz
Somun Koruma Kapağı M8 13.0 mm 13.0 mm LDPE Beyaz

034082011303

Fiyat Aralığı
7,9802 TL - 7,9802 TL

Stok Seviyeleri
100854 Stokta
Özellikler
  • h
    16.0 mm
  • W
    13.0 mm
  • Somun boyutu
    M8
  • Tip
    1
  • Renk
    Beyaz
Somun Koruma Kapağı M8 13.0 mm 13.0 mm LDPE Siyah

034082022003

Fiyat Aralığı
7,9802 TL - 7,9802 TL

Stok Seviyeleri
488830 Stokta
Özellikler
  • h
    16.0 mm
  • W
    13.0 mm
  • Somun boyutu
    M8
  • Tip
    1
  • Renk
    Siyah
Somun Koruma Kapağı M10 17.0 mm 17.0 mm LDPE Siyah

034102422003

Fiyat Aralığı
11,9861 TL - 11,9861 TL

Stok Seviyeleri
3655 Stokta
Özellikler
  • h
    19.0 mm
  • W
    17.0 mm
  • Somun boyutu
    M10
  • Tip
    1
  • Renk
    Siyah
Somun Koruma Kapağı M20 41.0 mm LDPE Black

463644

Fiyat Aralığı
75,9913 TL - 31,0169 TL

Stok Seviyeleri
23750 Stokta
Özellikler
  • h
    24.7 mm
  • h1
    3.0 mm
  • d
    39.3 mm
  • Somun boyutu
    M20
  • Tip
    2
Somun Koruma Kapağı M6 10.0 mm 10.0 mm LDPE Siyah

034061022003

Fiyat Aralığı
5,3832 TL - 5,3832 TL

Stok Seviyeleri
161568 Stokta
Özellikler
  • h
    7.0 mm
  • W
    10.0 mm
  • Somun boyutu
    M6
  • Tip
    1
  • Renk
    Siyah
Somun Koruma Kapağı M8 13.0 mm 13.0 mm LDPE Siyah

034081222003

Fiyat Aralığı
5,7828 TL - 5,7828 TL

Stok Seviyeleri
256500 Stokta
Özellikler
  • h
    9.0 mm
  • W
    13.0 mm
  • Somun boyutu
    M8
  • Tip
    1
  • Renk
    Siyah
Somun Koruma Kapağı M10 17.0 mm 17.0 mm LDPE Siyah

034101622003

Fiyat Aralığı
8,4218 TL - 8,4218 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • h
    11.0 mm
  • W
    17.0 mm
  • Somun boyutu
    M10
  • Tip
    1
  • Renk
    Siyah
Somun Koruma Kapağı M6 13.9 mm LDPE Black

463627

Fiyat Aralığı
17,2315 TL - 17,2315 TL

Stok Seviyeleri
122968 Stokta
Özellikler
  • h
    5.4 mm
  • Somun boyutu
    M6
  • Tip
    1
  • Kapak Tipi
    Cıvata ve Somunu Korur
  • Renk
    Siyah
Somun Koruma Kapağı M14 30.0 mm LDPE Black

463631

Fiyat Aralığı
94,2118 TL - 41,862 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • h
    19.0 mm
  • Somun boyutu
    M14
  • Tip
    1
  • Kapak Tipi
    Cıvata ve Somunu Korur
  • Renk
    Siyah
Somun Koruma Kapağı M6 14.5 mm LDPE Black

463637

Fiyat Aralığı
31,9882 TL - 14,1162 TL

Stok Seviyeleri
72200 Stokta
Özellikler
  • h
    7.0 mm
  • h1
    1.6 mm
  • d
    13.5 mm
  • Somun boyutu
    M6
  • Tip
    2
Geçmeli Cıvata Kapağı M16 Black LDPE

463642

Fiyat Aralığı
98,3746 TL - 43,7117 TL

Stok Seviyeleri
19000 Stokta
Özellikler
  • h
    16.7 mm
  • h1
    3.0 mm
  • d
    30.5 mm
  • Somun boyutu
    M16
  • Tip
    2
Somun Koruma Kapağı M6 10.0 mm 10.0 mm LDPE Beyaz

034061011303

Fiyat Aralığı
5,6881 TL - 5,6881 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • h
    7.0 mm
  • W
    10.0 mm
  • Somun boyutu
    M6
  • Tip
    1
  • Renk
    Beyaz
Somun Koruma Kapağı M8 13.0 mm 13.0 mm LDPE Beyaz

034081211303

Fiyat Aralığı
5,7828 TL - 5,7828 TL

Stok Seviyeleri
6597 Stokta
Özellikler
  • h
    9.0 mm
  • W
    13.0 mm
  • Somun boyutu
    M8
  • Tip
    1
  • Renk
    Beyaz
Somun Koruma Kapağı M10 17.0 mm 17.0 mm LDPE Beyaz

034101611303

Fiyat Aralığı
8,4218 TL - 8,4218 TL

Stok Seviyeleri
1501 Stokta
Özellikler
  • h
    11.0 mm
  • W
    17.0 mm
  • Somun boyutu
    M10
  • Tip
    1
  • Renk
    Beyaz
Somun Koruma Kapağı M12 19.0 mm 19.0 mm LDPE Beyaz

034121711303

Fiyat Aralığı
18,2946 TL - 18,2946 TL

Stok Seviyeleri
28861 Stokta
Özellikler
  • h
    13.0 mm
  • W
    19.0 mm
  • Somun boyutu
    M12
  • Tip
    1
  • Renk
    Beyaz
Geçmeli Cıvata Kapağı M8 Black LDPE

463628

Fiyat Aralığı
38,8897 TL - 17,2315 TL

Stok Seviyeleri
210000 Stokta
Özellikler
  • h
    7.9 mm
  • Somun boyutu
    M8
  • Tip
    1
  • Kapak Tipi
    Cıvata ve Somunu Korur
  • Renk
    Siyah
Somun Koruma Kapağı M16 34.5 mm LDPE Black

463632

Fiyat Aralığı
98,3746 TL - 43,7117 TL

Stok Seviyeleri
1999 Stokta
Özellikler
  • h
    17.3 mm
  • Somun boyutu
    M16
  • Tip
    1
  • Kapak Tipi
    Cıvata ve Somunu Korur
  • Renk
    Siyah