Menü Arama

Geçmeli Somun Kapakları

Stokta

Snap-on Nut Caps are used for covering screws, nuts, washers and bolts. Features a snap-on design and protects against damage and prolonged exposure to the elements. Four varieties are available, depending on usage and size.

Basit ve pratik geçmeli tasarımlı Somun Kapakları açıkta kalan vida, somun, pul ve cıvataları kapatmak için uygun maliyetli bir seçenektir.Son görünümü güzelleştirir.Kire, hasara ve çevredeki elementlere uzun süre maruz kalmaya karşı korur. Malzeme: LDPE Renk: Siyah, Beyaz, Gri Seri Kodu: SR1113, SR1812

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
114 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu h d Somun boyutu h1 h2 Tip Satın Al
1800 Stokta
17.0 mm
M12
2
287532 Stokta
45.0 mm
M20
2
2869 Stokta
22.0 mm
M10
2
49 Stokta
31.0 mm
M16
1
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
13.0 mm
M6
2
4496 Stokta
9.0 mm
M8
1
3599 Stokta
13.0 mm
M12
1
19080 Stokta
23.0 mm
M16
2
20600 Stokta
27.0 mm
M12
2
1106298 Stokta
12.0 mm
M8
2
117900 Stokta
7.0 mm
M6
1
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
31.5 mm
46.5 mm
M24
4.0 mm
2
836 Stokta
12.0 mm
M6
1
3655 Stokta
19.0 mm
M10
1
499570 Stokta
16.0 mm
M8
1
140400 Stokta
7.0 mm
13.5 mm
M6
1.6 mm
2
19000 Stokta
16.7 mm
30.5 mm
M16
3.0 mm
2
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
7.0 mm
M6
1
31304 Stokta
5.4 mm
M6
1
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
19.0 mm
M14
1
  • / 6
Pullu Somun Kapağı M12 19.0 mm 19.0 mm LDPE - PIR Gri

035122101303


Stok Seviyeleri
1800 Stokta
Özellikler
  • h
    17.0 mm
  • W
    19.0 mm
  • Somun boyutu
    M12
  • Tip
    2
  • Renk
    Gri
Pullu Somun Kapağı M20 30.0 mm 30.0 mm LDPE - PIR Gri

035204901303


Stok Seviyeleri
287532 Stokta
Özellikler
  • h
    45.0 mm
  • W
    30.0 mm
  • Somun boyutu
    M20
  • Tip
    2
  • Renk
    Gri
Pullu Somun Kapağı M10 17.0 mm 17.0 mm LDPE - PIR Beyaz

035102711303


Stok Seviyeleri
2869 Stokta
Özellikler
  • h
    22.0 mm
  • W
    17.0 mm
  • Somun boyutu
    M10
  • Tip
    2
  • Renk
    Beyaz
Somun Koruma Kapağı M16 24.0 mm 24.0 mm LDPE - PIR Gri

034163501303


Stok Seviyeleri
49 Stokta
Özellikler
  • h
    31.0 mm
  • W
    24.0 mm
  • Somun boyutu
    M16
  • Tip
    1
  • Renk
    Gri
Pullu Somun Kapağı M6 10.0 mm 10.0 mm LDPE - PIR Gri

035061701303


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • h
    13.0 mm
  • W
    10.0 mm
  • Somun boyutu
    M6
  • Tip
    2
  • Renk
    Gri
Somun Koruma Kapağı M8 13.0 mm 13.0 mm LDPE - PIR Gri

034081201303


Stok Seviyeleri
4496 Stokta
Özellikler
  • h
    9.0 mm
  • W
    13.0 mm
  • Somun boyutu
    M8
  • Tip
    1
  • Renk
    Gri
Somun Koruma Kapağı M12 19.0 mm 19.0 mm LDPE - PIR Gri

034121701303


Stok Seviyeleri
3599 Stokta
Özellikler
  • h
    13.0 mm
  • W
    19.0 mm
  • Somun boyutu
    M12
  • Tip
    1
  • Renk
    Gri
Pullu Somun Kapağı M16 24.0 mm 24.0 mm LDPE - PIR Gri

035162701303


Stok Seviyeleri
19080 Stokta
Özellikler
  • h
    23.0 mm
  • W
    24.0 mm
  • Somun boyutu
    M16
  • Tip
    2
  • Renk
    Gri
Pullu Somun Kapağı M12 19.0 mm 19.0 mm LDPE - PIR Gri

035123101303


Stok Seviyeleri
20600 Stokta
Özellikler
  • h
    27.0 mm
  • W
    19.0 mm
  • Somun boyutu
    M12
  • Tip
    2
  • Renk
    Gri
Pullu Somun Kapağı M8 13.0 mm 13.0 mm LDPE - PIR Gri

035081601303


Stok Seviyeleri
1106298 Stokta
Özellikler
  • h
    12.0 mm
  • W
    13.0 mm
  • Somun boyutu
    M8
  • Tip
    2
  • Renk
    Gri
Somun Koruma Kapağı M6 10.0 mm 10.0 mm LDPE - PIR Gri

034061001303


Stok Seviyeleri
117900 Stokta
Özellikler
  • h
    7.0 mm
  • W
    10.0 mm
  • Somun boyutu
    M6
  • Tip
    1
  • Renk
    Gri
Somun Koruma Kapağı M24 48.5 mm LDPE Black

463646


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • h
    31.5 mm
  • h1
    4.0 mm
  • d
    46.5 mm
  • Somun boyutu
    M24
  • Tip
    2
Somun Koruma Kapağı M6 10.0 mm 10.0 mm LDPE - PIR Siyah

034061522003


Stok Seviyeleri
836 Stokta
Özellikler
  • h
    12.0 mm
  • W
    10.0 mm
  • Somun boyutu
    M6
  • Tip
    1
  • Renk
    Siyah
Somun Koruma Kapağı M10 17.0 mm 17.0 mm LDPE - PIR Siyah

034102422003


Stok Seviyeleri
3655 Stokta
Özellikler
  • h
    19.0 mm
  • W
    17.0 mm
  • Somun boyutu
    M10
  • Tip
    1
  • Renk
    Siyah
Somun Koruma Kapağı M8 13.0 mm 13.0 mm LDPE - PIR Siyah

034082022003


Stok Seviyeleri
499570 Stokta
Özellikler
  • h
    16.0 mm
  • W
    13.0 mm
  • Somun boyutu
    M8
  • Tip
    1
  • Renk
    Siyah
Somun Koruma Kapağı M6 14.5 mm LDPE Black

463637


Stok Seviyeleri
140400 Stokta
Özellikler
  • h
    7.0 mm
  • h1
    1.6 mm
  • d
    13.5 mm
  • Somun boyutu
    M6
  • Tip
    2
Geçmeli Cıvata Kapağı M16 Black LDPE

463642


Stok Seviyeleri
19000 Stokta
Özellikler
  • h
    16.7 mm
  • h1
    3.0 mm
  • d
    30.5 mm
  • Somun boyutu
    M16
  • Tip
    2
Somun Koruma Kapağı M6 10.0 mm 10.0 mm LDPE - PIR Beyaz

034061011303


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • h
    7.0 mm
  • W
    10.0 mm
  • Somun boyutu
    M6
  • Tip
    1
  • Renk
    Beyaz
Somun Koruma Kapağı M6 13.9 mm LDPE Black

463627


Stok Seviyeleri
31304 Stokta
Özellikler
  • h
    5.4 mm
  • Somun boyutu
    M6
  • Tip
    1
  • Kapak Tipi
    Cıvata ve Somunu Korur
  • Renk
    Siyah
Somun Koruma Kapağı M14 30.0 mm LDPE Black

463631


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • h
    19.0 mm
  • Somun boyutu
    M14
  • Tip
    1
  • Kapak Tipi
    Cıvata ve Somunu Korur
  • Renk
    Siyah