Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Snap-on Nut Caps are used for covering screws, nuts, washers and bolts. Features a snap-on design and protects against damage and prolonged exposure to the elements. Four varieties are available, depending on usage and size.
Basit ve pratik geçmeli tasarımlı Somun Kapakları açıkta kalan vida, somun, pul ve cıvataları kapatmak için uygun maliyetli bir seçenektir.Son görünümü güzelleştirir.Kire, hasara ve çevredeki elementlere uzun süre maruz kalmaya karşı korur. Malzeme: LDPE Renk: Siyah, Beyaz, Gri Seri Kodu: SR1113, SR1812
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | h | d | Somun boyutu | h1 | h2 | Tip | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24,2877 TL - 24,2877 TL | 20952 Stokta |
0.906 in
23.0 mm
|
|
M12
|
|
|
1
|
||
| 26,3906 TL - 26,3906 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.709 in
18.0 mm
|
|
M16
|
|
|
1
|
||
| 43,1081 TL - 43,1081 TL | 2850 Stokta |
0.945 in
24.0 mm
|
|
M20
|
|
|
1
|
||
| 47,4189 TL - 47,4189 TL | 51450 Stokta |
1.732 in
44.0 mm
|
|
M22
|
|
|
1
|
||
| 5,8354 TL - 5,8354 TL | 7000 Stokta |
0.512 in
13.0 mm
|
|
M6
|
|
|
2
|
||
| 11,145 TL - 11,145 TL | 2304 Stokta |
0.748 in
19.0 mm
|
|
M8
|
|
|
2
|
||
| 29,0191 TL - 29,0191 TL | 55710 Stokta |
0.709 in
18.0 mm
|
|
M14
|
|
|
1
|
||
| 37,0099 TL - 37,0099 TL | 144900 Stokta |
1.22 in
31.0 mm
|
|
M16
|
|
|
1
|
||
| 44,1595 TL - 44,1595 TL | 7650 Stokta |
1.575 in
40.0 mm
|
|
M20
|
|
|
1
|
||
| 14,089 TL - 14,089 TL | 153 Stokta |
0.551 in
14.0 mm
|
|
M10
|
|
|
2
|
||
| 29,8602 TL - 29,8602 TL | 3599 Stokta |
0.709 in
18.0 mm
|
|
M16
|
|
|
1
|
||
| 49,9424 TL - 49,9424 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.575 in
40.0 mm
|
|
M20
|
|
|
1
|
||
| 9,5364 TL - 9,5364 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.433 in
11.0 mm
|
|
M10
|
|
|
1
|
||
| 32,9093 TL - 32,9093 TL | 1200 Stokta |
0.709 in
18.0 mm
|
|
M14
|
|
|
1
|
||
| 13,6685 TL - 13,6685 TL | 139200 Stokta |
0.748 in
19.0 mm
|
|
M10
|
|
|
1
|
||
| 12,5119 TL - 12,5119 TL | 1850 Stokta |
0.748 in
19.0 mm
|
|
M8
|
|
|
2
|
||
| 5,9194 TL - 5,9194 TL | 3570 Stokta |
0.354 in
9.0 mm
|
|
M6
|
|
|
2
|
||
| 13,7736 TL - 13,7736 TL | 4260 Stokta |
0.866 in
22.0 mm
|
|
M10
|
|
|
2
|
||
| 25,234 TL - 25,234 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.906 in
23.0 mm
|
|
M16
|
|
|
2
|
||
| 39,8487 TL - 39,8487 TL | 75159 Stokta |
1.142 in
29.0 mm
|
|
M20
|
|
|
2