Menü Arama

İtmeli Kılavuz 31.0 mm 1.2 mm Siyah Steel

Yaylı Eklentili Kızak - Yuvarlak, yekpare uygulama için yaylı eklentiye sahip döner kızaktır. Çelik ya da Naylon taban seçenekleriyle sunulur.
Ürün kodu:

551618

1400 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
200 + 40,0051 TL
Standart paket: 200

Şunun katları halinde sipariş ver: 200

Toplam fiyat:

8.001,02 TL

200 x 40,0051 TL

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
D 28.5 mm
H 15.8 mm
h1 9.0 mm
Gauge 16
Malzeme Steel
Taban Malzemesi Nylon
Renk Siyah
Metal Tırnaklar Y
GTIP Numarası 7326909890

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin