Menü Arama

İtmeli Kılavuz 19.0 mm 1.2 mm Doğal renk Steel

Spring insert tilt glide - square; features a swivel glide with spring insert for a one piece application that offers a clean finish foot for furniture. Black Steel base.
Ürün kodu:

551563

1800 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
200 + 29,6448 TL
Standart paket: 200

Şunun katları halinde sipariş ver: 2000

Toplam fiyat:

5.928,96 TL

200 x 29,6448 TL

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
D 19.0 mm
H 16.0 mm
h1 10.0 mm
Gauge 16
Malzeme Steel
Taban Malzemesi Steel
Renk Doğal renk
Metal Tırnaklar Hayır
GTIP Numarası 7326909890
AxA 19.0 mm

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin