551941
| Miktar | Birim fiyatı |
|---|---|
| 1 - 4 | 5.133,6929 TL |
| 5 - 9 | 2.933,5388 TL |
| 10 + | 2.095,3848 TL |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Çubuk Çapı | 0.394 in |
|---|---|
| Çubuk Çapı | 10.0 mm |
| Boru Çapı | 23.0 mm |
| Boru Çapı | 0.906 in |
| Hareket Aralığı | 9.843 in |
| Hareket Aralığı | 250.0 mm |
| Tüp Uzunluğu | 295.0 mm |
| Tüp Uzunluğu | 11.614 in |
| Azami Güç | 500.0 N |
| Azami Güç | 500.0 N |
| Diş Boyutu | M8 |
| Bitir | Nitrided |
| Çubuk Malzemesi | Steel |
| Tam Malzeme | Steel |
| Dişli Uzunluğu | 12.0 mm |
| Dişli Uzunluğu | 0.472 in |
| GTIP Numarası | 7326909890 |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin