551935
| Miktar | Birim fiyatı |
|---|---|
| 1 - 4 | 4.968,1302 TL |
| 5 - 9 | 2.838,9316 TL |
| 10 + | 2.027,8083 TL |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Çubuk Çapı | 10.0 mm |
|---|---|
| Çubuk Çapı | 0.394 in |
| Boru Çapı | 0.906 in |
| Boru Çapı | 23.0 mm |
| Hareket Aralığı | 7.874 in |
| Hareket Aralığı | 200.0 mm |
| Tüp Uzunluğu | 245.0 mm |
| Tüp Uzunluğu | 9.646 in |
| Azami Güç | 300.0 N |
| Azami Güç | 300.0 N |
| Diş Boyutu | M8 |
| Bitir | Nitrided |
| Çubuk Malzemesi | Steel |
| Tam Malzeme | Steel |
| Dişli Uzunluğu | 0.472 in |
| Dişli Uzunluğu | 12.0 mm |
| GTIP Numarası | 7318190090 |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin