Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
| Miktar | Birim fiyatı |
|---|---|
| 10 + | 1.757,2977 TL |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Çubuk Çapı | 8.0 mm |
|---|---|
| Çubuk Çapı | 0.315 in |
| Boru Çapı | 18.0 mm |
| Boru Çapı | 0.709 in |
| Hareket Aralığı | 250.0 mm |
| Hareket Aralığı | 9.843 in |
| Tüp Uzunluğu | 295.0 mm |
| Tüp Uzunluğu | 11.614 in |
| Azami Güç | 250.0 N |
| Azami Güç | 250.0 N |
| Diş Boyutu | M6 |
| Bitir | Nitrided |
| Çubuk Malzemesi | Steel |
| Tam Malzeme | Steel |
| Dişli Uzunluğu | 10.0 mm |
| Dişli Uzunluğu | 0.394 in |
| GTIP Numarası | 7318190090 |