Menü Arama

Gazlı Yaylar - Ayarlanabilir Güç

Stokta

These Gas Springs with Adjustable Force are a form of gas spring that allows the user to alter the force exerted by the gas spring after it has been installed. This is accomplished by varying the pressure of the gas inside the spring. When employed, theoretical forces are frequently discovered to be wrong because factors such as hinge friction and apparent speed of action influence computations. It can be modified to match individual preferences and adjusted while in use, saving you both time and effort.

When the gas springs are delivered, they are charged to their maximum force. It is simple to install and remove with the included equipment, and gas may be progressively released through the valve at the end of the tube to provide the force required for your application. Once confirmed, we can measure the force and offer fixed force gas springs to your specifications. Used in various industries, including automobile, furniture, medical equipment, and industrial machinery.

  • Colour: Black


Series Code :SR5487

Seri Kodu: SR5487

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
53 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Uzatılmış Boy Çubuk Çapı Malzeme Hareket Aralığı Azami Güç Satın Al
4.517,8395 TL - 4.517,8395 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
210.0 mm
8.0 mm
80.0 mm
4.804,5612 TL - 4.804,5612 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
370.0 mm
8.0 mm
160.0 mm
5.378,3202 TL - 5.378,3202 TL 11 Stokta
450.0 mm
10.0 mm
200.0 mm
3.455,8017 TL - 3.455,8017 TL 21 Stokta
250.0 mm
6.0 mm
100.0 mm
400.0 N
3.580,50 TL - 3.580,50 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
264.0 mm
8.0 mm
100.0 mm
650.0 N
3.670,1859 TL - 3.670,1859 TL 23 Stokta
364.0 mm
8.0 mm
150.0 mm
650.0 N
6.289,0588 TL - 6.289,0588 TL 8 Stokta
660.0 mm
10.0 mm
300.0 mm
1200.0 N
3.003,2714 TL - 3.003,2714 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
340.0 mm
6.0 mm
150.0 mm
2.912,1133 TL - 2.912,1133 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
160.0 mm
6.0 mm
60.0 mm
3.984,2446 TL - 3.984,2446 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
564.0 mm
8.0 mm
250.0 mm
650.0 N
3.368,7443 TL - 3.368,7443 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
170.0 mm
6.0 mm
60.0 mm
400.0 N
3.588,4907 TL - 3.588,4907 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
545.0 mm
10.0 mm
250.0 mm
63.118,2733 TL - 63.118,2733 TL 10 Stokta
560.0 mm
10.0 mm
250.0 mm
1200.0 N
3.626,2367 TL - 3.626,2367 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
245.0 mm
10.0 mm
100.0 mm
5.217,0326 TL - 5.217,0326 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
680.0 mm
14.0 mm
300.0 mm
2.929,8823 TL - 2.929,8823 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
364.0 mm
8.0 mm
150.0 mm
5.116,8324 TL - 5.116,8324 TL 8 Stokta
480.0 mm
14.0 mm
200.0 mm
5.498,4973 TL - 5.498,4973 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
160.0 mm
6.0 mm
60.0 mm
400.0 N
2.892,1365 TL - 2.892,1365 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
264.0 mm
8.0 mm
100.0 mm
2.912,1133 TL - 2.912,1133 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
240.0 mm
6.0 mm
100.0 mm
  • / 3
Ayarlanabilir Gaz Yayı 80.0 mm 210.0 mm

497820

Fiyat Aralığı
4.517,8395 TL - 4.517,8395 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Uzatılmış Boy
    210.0 mm
  • Hareket Aralığı
    80.0 mm
  • Çubuk Çapı
    8.0 mm
  • Aksesuarlar Dahil
    4 x P1 Çelik Pimli Naylon Bilyeli Mafsal (Tutturulmuş); 4 x E1 Naylon Göz
  • Çubuk Malzemesi
    Steel
Ayarlanabilir Gaz Yayı 160.0 mm 370.0 mm

497824

Fiyat Aralığı
4.804,5612 TL - 4.804,5612 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Uzatılmış Boy
    370.0 mm
  • Hareket Aralığı
    160.0 mm
  • Çubuk Çapı
    8.0 mm
  • Aksesuarlar Dahil
    4 x P1 Çelik Pimli Naylon Bilyeli Mafsal (Tutturulmuş); 4 x E1 Naylon Göz
  • Çubuk Malzemesi
    Steel
Ayarlanabilir Gaz Yayı 200.0 mm 450.0 mm

497828

Fiyat Aralığı
5.378,3202 TL - 5.378,3202 TL

Stok Seviyeleri
11 Stokta
Özellikler
  • Uzatılmış Boy
    450.0 mm
  • Hareket Aralığı
    200.0 mm
  • Çubuk Çapı
    10.0 mm
  • Aksesuarlar Dahil
    4 x P1 Çelik Pimli Naylon Bilyeli Mafsal (Tutturulmuş); 4 x E1 Naylon Göz
  • Çubuk Malzemesi
    Steel
Çoklu Konumlu Gaz Yayı 100.0 mm 250.0 mm 400.0 N

1253208

Fiyat Aralığı
3.455,8017 TL - 3.455,8017 TL

Stok Seviyeleri
21 Stokta
Özellikler
  • Ayarlanabilirlik
    Ayarlanabilir Güç
  • Uzatılmış Boy
    250.0 mm
  • Hareket Aralığı
    100.0 mm
  • Çubuk Çapı
    6.0 mm
  • Diş Boyutu
    M5 x 0.8
Çoklu Konumlu Gaz Yayı 100.0 mm 264.0 mm 650.0 N

1253211

Fiyat Aralığı
3.580,50 TL - 3.580,50 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Ayarlanabilirlik
    Ayarlanabilir Güç
  • Uzatılmış Boy
    264.0 mm
  • Hareket Aralığı
    100.0 mm
  • Çubuk Çapı
    8.0 mm
  • Diş Boyutu
    M6
Çoklu Konumlu Gaz Yayı 150.0 mm 364.0 mm 650.0 N

1253212

Fiyat Aralığı
3.670,1859 TL - 3.670,1859 TL

Stok Seviyeleri
23 Stokta
Özellikler
  • Ayarlanabilirlik
    Ayarlanabilir Güç
  • Uzatılmış Boy
    364.0 mm
  • Hareket Aralığı
    150.0 mm
  • Çubuk Çapı
    8.0 mm
  • Diş Boyutu
    M6
Çoklu Konumlu Gaz Yayı 300.0 mm 660.0 mm 1200.0 N

1253216

Fiyat Aralığı
6.289,0588 TL - 6.289,0588 TL

Stok Seviyeleri
8 Stokta
Özellikler
  • Ayarlanabilirlik
    Ayarlanabilir Güç
  • Uzatılmış Boy
    660.0 mm
  • Hareket Aralığı
    300.0 mm
  • Çubuk Çapı
    10.0 mm
  • Diş Boyutu
    M8 x 1.25
Ayarlanabilir Gaz Yayı 150.0 mm 340.0 mm

1253219

Fiyat Aralığı
3.003,2714 TL - 3.003,2714 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Uzatılmış Boy
    340.0 mm
  • Hareket Aralığı
    150.0 mm
  • Çubuk Çapı
    6.0 mm
  • Aksesuarlar Dahil
    4 x P1 Çelik Pimli Naylon Bilyeli Mafsal (Tutturulmuş); 4 x E1 Naylon Göz
  • Çubuk Malzemesi
    Steel
Ayarlanabilir Gaz Yayı 60.0 mm 160.0 mm

1253217

Fiyat Aralığı
2.912,1133 TL - 2.912,1133 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Uzatılmış Boy
    160.0 mm
  • Hareket Aralığı
    60.0 mm
  • Çubuk Çapı
    6.0 mm
  • Aksesuarlar Dahil
    4 x P1 Çelik Pimli Naylon Bilyeli Mafsal (Tutturulmuş); 4 x E1 Naylon Göz
  • Çubuk Malzemesi
    Steel
Çoklu Konumlu Gaz Yayı 250.0 mm 564.0 mm 650.0 N

1253214

Fiyat Aralığı
3.984,2446 TL - 3.984,2446 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Ayarlanabilirlik
    Ayarlanabilir Güç
  • Uzatılmış Boy
    564.0 mm
  • Hareket Aralığı
    250.0 mm
  • Çubuk Çapı
    8.0 mm
  • Diş Boyutu
    M6
Çoklu Konumlu Gaz Yayı 60.0 mm 170.0 mm 400.0 N

1253207

Fiyat Aralığı
3.368,7443 TL - 3.368,7443 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Ayarlanabilirlik
    Ayarlanabilir Güç
  • Uzatılmış Boy
    170.0 mm
  • Hareket Aralığı
    60.0 mm
  • Çubuk Çapı
    6.0 mm
  • Diş Boyutu
    M5 x 0.8
Ayarlanabilir Gaz Yayı 250.0 mm 545.0 mm

1253225

Fiyat Aralığı
3.588,4907 TL - 3.588,4907 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Uzatılmış Boy
    545.0 mm
  • Hareket Aralığı
    250.0 mm
  • Çubuk Çapı
    10.0 mm
  • Aksesuarlar Dahil
    4 x P1 Çelik Pimli Naylon Bilyeli Mafsal (Tutturulmuş); 4 x E1 Naylon Göz
  • Çubuk Malzemesi
    Steel
Çoklu Konumlu Gaz Yayı 250.0 mm 560.0 mm 1200.0 N

1253215

Fiyat Aralığı
63.118,2733 TL - 63.118,2733 TL

Stok Seviyeleri
10 Stokta
Özellikler
  • Ayarlanabilirlik
    Ayarlanabilir Güç
  • Uzatılmış Boy
    560.0 mm
  • Hareket Aralığı
    250.0 mm
  • Çubuk Çapı
    10.0 mm
  • Diş Boyutu
    M8 x 1.25
Ayarlanabilir Gaz Yayı 100.0 mm 245.0 mm

1253226

Fiyat Aralığı
3.626,2367 TL - 3.626,2367 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Uzatılmış Boy
    245.0 mm
  • Hareket Aralığı
    100.0 mm
  • Çubuk Çapı
    10.0 mm
  • Aksesuarlar Dahil
    4 x P1 Çelik Pimli Naylon Bilyeli Mafsal (Tutturulmuş); 4 x E1 Naylon Göz
  • Çubuk Malzemesi
    Steel
Ayarlanabilir Gaz Yayı 300.0 mm 680.0 mm

1253230

Fiyat Aralığı
5.217,0326 TL - 5.217,0326 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Uzatılmış Boy
    680.0 mm
  • Hareket Aralığı
    300.0 mm
  • Çubuk Çapı
    14.0 mm
  • Aksesuarlar Dahil
    4 x P1 Çelik Pimli Naylon Bilyeli Mafsal (Tutturulmuş); 4 x E1 Naylon Göz
  • Çubuk Malzemesi
    Steel
Ayarlanabilir Gaz Yayı 150.0 mm 364.0 mm

1253222

Fiyat Aralığı
2.929,8823 TL - 2.929,8823 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Uzatılmış Boy
    364.0 mm
  • Hareket Aralığı
    150.0 mm
  • Çubuk Çapı
    8.0 mm
  • Aksesuarlar Dahil
    4 x P1 Çelik Pimli Naylon Bilyeli Mafsal (Tutturulmuş); 4 x E1 Naylon Göz
  • Çubuk Malzemesi
    Steel
Ayarlanabilir Gaz Yayı 200.0 mm 480.0 mm

1253229

Fiyat Aralığı
5.116,8324 TL - 5.116,8324 TL

Stok Seviyeleri
8 Stokta
Özellikler
  • Uzatılmış Boy
    480.0 mm
  • Hareket Aralığı
    200.0 mm
  • Çubuk Çapı
    14.0 mm
  • Aksesuarlar Dahil
    4 x P1 Çelik Pimli Naylon Bilyeli Mafsal (Tutturulmuş); 4 x E1 Naylon Göz
  • Çubuk Malzemesi
    Steel
Ayarlanabilir Gaz Yayı 60.0 mm 160.0 mm 400.0 N

1253243

Fiyat Aralığı
5.498,4973 TL - 5.498,4973 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Ayarlanabilirlik
    Ayarlanabilir Güç
  • Uzatılmış Boy
    160.0 mm
  • Hareket Aralığı
    60.0 mm
  • Çubuk Çapı
    6.0 mm
  • Diş Boyutu
    M5 x 0.8
Ayarlanabilir Gaz Yayı 100.0 mm 264.0 mm

1253221

Fiyat Aralığı
2.892,1365 TL - 2.892,1365 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Uzatılmış Boy
    264.0 mm
  • Hareket Aralığı
    100.0 mm
  • Çubuk Çapı
    8.0 mm
  • Aksesuarlar Dahil
    4 x P1 Çelik Pimli Naylon Bilyeli Mafsal (Tutturulmuş); 4 x E1 Naylon Göz
  • Çubuk Malzemesi
    Steel
Ayarlanabilir Gaz Yayı 100.0 mm 240.0 mm

1253218

Fiyat Aralığı
2.912,1133 TL - 2.912,1133 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Uzatılmış Boy
    240.0 mm
  • Hareket Aralığı
    100.0 mm
  • Çubuk Çapı
    6.0 mm
  • Aksesuarlar Dahil
    4 x P1 Çelik Pimli Naylon Bilyeli Mafsal (Tutturulmuş); 4 x E1 Naylon Göz
  • Çubuk Malzemesi
    Steel