These Gas Springs with Adjustable Force are a form of gas spring that allows the user to alter the force exerted by the gas spring after it has been installed. This is accomplished by varying the pressure of the gas inside the spring. When employed, theoretical forces are frequently discovered to be wrong because factors such as hinge friction and apparent speed of action influence computations. It can be modified to match individual preferences and adjusted while in use, saving you both time and effort.
When the gas springs are delivered, they are charged to their maximum force. It is simple to install and remove with the included equipment, and gas may be progressively released through the valve at the end of the tube to provide the force required for your application. Once confirmed, we can measure the force and offer fixed force gas springs to your specifications. Used in various industries, including automobile, furniture, medical equipment, and industrial machinery.
Series Code :SR5487
Seri Kodu: SR5487
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Uzatılmış Boy | Çubuk Çapı | Malzeme | Hareket Aralığı | Azami Güç | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.580,50 TL - 3.580,50 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
10.394 in
264.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
3.937 in
100.0 mm
|
650.0 N
650.0 N
|
||
| 63.118,2733 TL - 63.118,2733 TL | 10 Stokta |
22.047 in
560.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
9.843 in
250.0 mm
|
1200.0 N
1200.0 N
|
||
| 3.670,1859 TL - 3.670,1859 TL | 23 Stokta |
14.331 in
364.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
5.906 in
150.0 mm
|
650.0 N
650.0 N
|
||
| 3.003,2714 TL - 3.003,2714 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
13.386 in
340.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
5.906 in
150.0 mm
|
|
||
| 1.825,5498 TL - 1.825,5498 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
17.323 in
440.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
7.874 in
200.0 mm
|
|
||
| 3.076,7654 TL - 3.076,7654 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
18.268 in
464.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
7.874 in
200.0 mm
|
|
||
| 3.697,5228 TL - 3.697,5228 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
17.52 in
445.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
7.874 in
200.0 mm
|
|
||
| 3.085,5974 TL - 3.085,5974 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
22.205 in
564.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
9.843 in
250.0 mm
|
|
||
| 5.312,5014 TL - 5.312,5014 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
34.646 in
880.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
|
15.748 in
400.0 mm
|
|
||
| 5.809,9274 TL - 5.809,9274 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
42.52 in
1080.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
|
19.685 in
500.0 mm
|
|
||
| 5.498,4973 TL - 5.498,4973 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
6.299 in
160.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
2.362 in
60.0 mm
|
400.0 N
400.0 N
|
||
| 3.625,3955 TL - 3.625,3955 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
17.717 in
450.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
7.874 in
200.0 mm
|
400.0 N
400.0 N
|
||
| 3.455,8017 TL - 3.455,8017 TL | 21 Stokta |
9.843 in
250.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
3.937 in
100.0 mm
|
400.0 N
400.0 N
|
||
| 2.912,1133 TL - 2.912,1133 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
9.449 in
240.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
3.937 in
100.0 mm
|
|
||
| 6.289,0588 TL - 6.289,0588 TL | 8 Stokta |
25.984 in
660.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
11.811 in
300.0 mm
|
1200.0 N
1200.0 N
|
||
| 2.892,1365 TL - 2.892,1365 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
10.394 in
264.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
3.937 in
100.0 mm
|
|
||
| 4.589,5461 TL - 4.589,5461 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
9.843 in
250.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
3.937 in
100.0 mm
|
|
||
| 4.302,614 TL - 4.302,614 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
4.528 in
115.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
||
| 4.517,8395 TL - 4.517,8395 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
8.268 in
210.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
3.15 in
80.0 mm
|
|
||
| 2.929,8823 TL - 2.929,8823 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
14.331 in
364.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
5.906 in
150.0 mm
|
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin