| Miktar | Birim fiyatı |
|---|---|
| 1 + | 13.045,3678 TL |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Ayarlanabilirlik | Ayarlanabilir Güç |
|---|---|
| Uzatılmış Boy | 545.0 mm |
| Uzatılmış Boy | 21.457 in |
| Hareket Aralığı | 250.0 mm |
| Hareket Aralığı | 9.843 in |
| Çubuk Çapı | 0.394 in |
| Çubuk Çapı | 10.0 mm |
| Diş Boyutu | M8 x 1.25 |
| Renk | Siyah |
| Tüp Uzunluğu | 11.614 in |
| Tüp Uzunluğu | 295.0 mm |
| Aksesuarlar Dahil | 4 x G5 Paslanmaz Çelik Bilyeli Mafsal (Tutturulmuş); 4 x J2 Paslanmaz Çelik Yassı Göz |
| Azami Güç | 1200.0 N |
| Azami Güç | 1200.0 N |
| Gövde Son Katı | Epoxy Powder Coated |
| Çubuk Malzemesi | Steel |
| Boru Çapı | 23.0 mm |
| Boru Çapı | 0.906 in |
| GTIP Numarası | 7326909890 |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin