497678
| Miktar | Birim fiyatı |
|---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Yük Kapasitesi | 12000.0 lbs |
|---|---|
| Yük Kapasitesi | 5443.1 kg |
| Halka Çapı | 0.752 in |
| Halka Çapı | 19.1 mm |
| Halka İç Yüksekliği | 4 in |
| Halka İç Yüksekliği | 101.6 mm |
| Taban Yüksekliği | 1.374 in |
| Taban Yüksekliği | 34.9 mm |
| Toplam Genişlik | 5.252 in |
| Toplam Genişlik | 133.4 mm |
| Renk | Siyah |
| Halka Tipi | Palanga |
| Güvenlik Faktörü | 6:1 |
| Tespit Delikleri Arasındaki Mesafe | 1.626 in |
| Tespit Delikleri Arasındaki Mesafe | 41.3 mm |
| Standart | ASTM |
| Tam Malzeme | Dövme Krom Molibden Çelik |
| Taban Çapı | 3.126 in |
| Taban Çapı | 79.4 mm |
| GTIP Numarası | 7326909890 |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin