| Miktar | Birim fiyatı |
|---|---|
| 1 - 9 | 9.462,0443 TL |
| 10 - 19 | 8.515,9382 TL |
| 20 - 49 | 8.042,8852 TL |
| 50 + | 7.569,5043 TL |
| Rail size | 55.0 |
|---|---|
| l1 | 193.0 |
| h1 | 80.0 |
| l2 | 154.0 |
| w1 | 100.0 |
| l3 | 75.0 |
| h2 | 12.7 |
| h3 | 22.0 |
| h4 | 38.0 |
| d1 | M12 |
| h5 | 20.0 |
| d2 | 16.0 |
| h6 | 24.0 |
| w2 | 75.0 |
| w3 | 53.0 |
| w4 | 23.5 |
| l4 | 16.0 |
| l5 | 120.0 |
| d3 | 23.0 |
| Mx Nm | 4538.0 |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin