| Miktar | Birim fiyatı |
|---|---|
| 1 - 9 | 3.124,5104 TL |
| 10 - 19 | 2.812,0921 TL |
| 20 - 49 | 2.655,7191 TL |
| 50 + | 2.499,6739 TL |
| Rail size | 30.0 |
|---|---|
| l1 | 105.0 |
| h1 | 45.0 |
| l2 | 78.0 |
| w1 | 60.0 |
| l3 | 40.0 |
| h2 | 7.0 |
| h3 | 12.0 |
| h4 | 22.8 |
| d1 | M8 |
| h5 | 12.0 |
| d2 | 9.0 |
| h6 | 13.0 |
| w2 | 40.0 |
| w3 | 28.0 |
| w4 | 16.0 |
| l4 | 15.6 |
| l5 | 80.0 |
| d3 | 14.0 |
| Mx Nm | 931.0 |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin