Menü Arama

Flanşsız Taşıyıcı 35.0 111.5 70.0 Steel

Standart Flanşsız Taşıyıcı, ağır hizmet tipi hassas doğrusal hareket uygulamaları için tespitli bilye kafesi içerir. Flanşsız tasarımı sayesinde kompakt bir çözümdür. Sertleştirilmiş doğrusal kızaklarla birlikte kullanılmak üzere tasarlanmıştır.
Ürün kodu:

20158583

13 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 - 9 3.413,3252 TL
10 - 19 3.072,0582 TL
20 - 49 2.901,2608 TL
50 + 2.730,7913 TL
Standart paket: 1

Şunun katları halinde sipariş ver: 1

Toplam fiyat:

3.413,33 TL

1 x 3.413,3252 TL

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Rail size 35.0
l1 111.5
h1 55.0
l2 80.5
w1 70.0
l3 50.0
h2 7.5
h3 12.0
h4 26.0
d1 M8
h5 12.0
d2 9.0
h6 18.5
w2 50.0
w3 34.0
w4 18.0
l4 15.6
l5 80.0
d3 14.0
Mx Nm 1307.0

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin