Menü Arama

Flanşsız Taşıyıcı 30.0 94.8 60.0 Steel

Standart Flanşsız Taşıyıcı, ağır hizmet tipi hassas doğrusal hareket uygulamaları için tespitli bilye kafesi içerir. Flanşsız tasarımı sayesinde kompakt bir çözümdür. Sertleştirilmiş doğrusal kızaklarla birlikte kullanılmak üzere tasarlanmıştır.
Ürün kodu:

20158569

8 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 - 9 2.896,6713 TL
10 - 19 2.606,873 TL
20 - 49 2.462,3017 TL
50 + 2.317,4026 TL
Standart paket: 1

Şunun katları halinde sipariş ver: 1

Toplam fiyat:

2.896,67 TL

1 x 2.896,6713 TL

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Rail size 30.0
l1 94.8
h1 45.0
l2 67.8
w1 60.0
l3 40.0
h2 7.0
h3 12.0
h4 22.8
d1 M8
h5 12.0
d2 9.0
h6 13.0
w2 40.0
w3 28.0
w4 16.0
l4 15.6
l5 80.0
d3 14.0
Mx Nm 719.0

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin