Menü Arama

Flanşsız Taşıyıcılar - Düşük

Stokta

Düşük profilli flanşsız taşıyıcılar, ağır hizmet tipi ve hassas doğrusal hareket uygulamalarında kullanılan doğrusal rulmanlardır. Hassas, dengeli ve güvenlidir. Eşleşme kızağıyla dört sıra temas sayesinde taşıyıcı üzerindeki veya taşıyıcıdaki asılı yük fark etmeksizin aynı yük taşıma kapasitesini sunar.

Flanşsız tasarım, daha kompakt bir çözüm sunar ancak sadece üst kısımdan monte edilebilir. Taşıyıcının bilye tutucuları, daha sessiz çalışırken aynı zamanda sistemin yağlamasını geliştirir. Taşıyıcı yanlışlıkla kızaktan çıkarıldığında bilyelerin yerinde kalmasını da sağlar.

Düşük profilli olması sebebiyle standart flanşsız doğrusal taşıyıcılara göre daha da küçük ve kompakt bir çözümdür. Özel amaçlı ekipman, otomasyon, malzeme elleçleme sistemleri, tıbbi ekipman vb. çeşitli uygulamalarda kullanılır.

  • Hassas, dengeli ve güvenlidir.
  • Flanşsız tasarım, flanşlı taşıyıcılara göre daha kompakt bir çözüm sunar.
  • Düşük profilli olması sebebiyle standart flanşsız doğrusal taşıyıcılara göre daha da küçük ve kompakt bir çözümdür.
Malzeme: Steel Seri Kodu: SRL1016UL

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
21 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Rail size h2 h1 w1 l2 l1 d1 Satın Al
1.349,9878 TL - 1.687,3208 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
15.0
3.3
24.0
34.0
22.2
40.6
M4
1.514,2287 TL - 1.892,8678 TL 7 Stokta
25.0
5.8
33.0
48.0
57.5
79.2
M6
1.241,1495 TL - 1.551,273 TL 12 Stokta
15.0
3.0
24.0
34.0
47.7
66.1
M4
1.415,2252 TL - 1.768,9495 TL 5 Stokta
20.0
4.5
28.0
42.0
48.5
69.3
M5
4.745,2826 TL - 5.931,6852 TL 1 Stokta
45.0
8.9
60.0
86.0
139.0
174.0
M10
2.801,9295 TL - 3.502,4939 TL 6 Stokta
35.0
7.5
48.0
70.0
80.5
111.5
M8
4.124,7078 TL - 5.155,7208 TL 7 Stokta
45.0
8.9
60.0
86.0
110.0
145.0
M10
2.421,3234 TL - 3.026,8182 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
30.0
7.0
42.0
60.0
67.8
94.8
M8
6.276,5582 TL - 7.845,8617 TL 2 Stokta
55.0
12.7
70.0
100.0
116.0
155.0
M12
3.682,7982 TL - 4.603,6617 TL 6 Stokta
45.0
8.9
60.0
86.0
94.0
129.0
M10
1.989,5765 TL - 2.486,8887 TL 6 Stokta
30.0
7.0
42.0
60.0
78.0
105.0
M8
1.538,16 TL - 1.922,70 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
20.0
4.5
28.0
42.0
27.5
48.3
M5
2.281,9973 TL - 2.852,4147 TL 3 Stokta
35.0
7.5
48.0
70.0
92.5
123.5
M8
2.480,9878 TL - 3.101,2347 TL 1 Stokta
35.0
7.5
48.0
70.0
44.5
75.5
M8
1.660,7669 TL - 2.075,7947 TL 20 Stokta
25.0
5.8
33.0
48.0
32.3
54.0
M6
2.162,013 TL - 2.702,5982 TL 4 Stokta
30.0
7.0
42.0
60.0
37.2
64.2
M8
7.030,5582 TL - 8.788,0339 TL 2 Stokta
55.0
12.7
70.0
100.0
154.0
193.0
M12
2.808,1582 TL - 3.510,0339 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
30.0
7.0
42.0
60.0
103.5
130.5
M8
1.510,2947 TL - 1.887,9504 TL 10 Stokta
15.0
3.3
24.0
34.0
40.2
58.6
M4
8.084,1913 TL - 10.105,2391 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
55.0
12.7
70.0
100.0
171.0
210.0
M12
  • / 2
Flanşsız Taşıyıcı 15.0 40.6 34.0 Steel

20158880

Fiyat Aralığı
1.687,3208 TL - 1.349,9878 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Rail size
    15.0
  • l1
    40.6
  • h1
    24.0
  • l2
    22.2
  • w1
    34.0
Flanşsız Taşıyıcı 25.0 79.2 48.0 Steel

20158927

Fiyat Aralığı
1.892,8678 TL - 1.514,2287 TL

Stok Seviyeleri
7 Stokta
Özellikler
  • Rail size
    25.0
  • l1
    79.2
  • h1
    33.0
  • l2
    57.5
  • w1
    48.0
Flanşsız Taşıyıcı 15.0 66.1 34.0 Steel

20158873

Fiyat Aralığı
1.551,273 TL - 1.241,1495 TL

Stok Seviyeleri
12 Stokta
Özellikler
  • Rail size
    15.0
  • l1
    66.1
  • h1
    24.0
  • l2
    47.7
  • w1
    34.0
Flanşsız Taşıyıcı 20.0 69.3 42.0 Steel

20158903

Fiyat Aralığı
1.768,9495 TL - 1.415,2252 TL

Stok Seviyeleri
5 Stokta
Özellikler
  • Rail size
    20.0
  • l1
    69.3
  • h1
    28.0
  • l2
    48.5
  • w1
    42.0
Flanşsız Taşıyıcı 45.0 174.0 86.0 Steel

20159047

Fiyat Aralığı
5.931,6852 TL - 4.745,2826 TL

Stok Seviyeleri
1 Stokta
Özellikler
  • Rail size
    45.0
  • l1
    174.0
  • h1
    60.0
  • l2
    139.0
  • w1
    86.0
Flanşsız Taşıyıcı 35.0 111.5 70.0 Steel

20159009

Fiyat Aralığı
3.502,4939 TL - 2.801,9295 TL

Stok Seviyeleri
6 Stokta
Özellikler
  • Rail size
    35.0
  • l1
    111.5
  • h1
    48.0
  • l2
    80.5
  • w1
    70.0
Flanşsız Taşıyıcı 45.0 145.0 86.0 Steel

20159030

Fiyat Aralığı
5.155,7208 TL - 4.124,7078 TL

Stok Seviyeleri
7 Stokta
Özellikler
  • Rail size
    45.0
  • l1
    145.0
  • h1
    60.0
  • l2
    110.0
  • w1
    86.0
Flanşsız Taşıyıcı 30.0 94.8 60.0 Steel

20158965

Fiyat Aralığı
3.026,8182 TL - 2.421,3234 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Rail size
    30.0
  • l1
    94.8
  • h1
    42.0
  • l2
    67.8
  • w1
    60.0
Flanşsız Taşıyıcı 55.0 155.0 100.0 Steel

20159054

Fiyat Aralığı
7.845,8617 TL - 6.276,5582 TL

Stok Seviyeleri
2 Stokta
Özellikler
  • Rail size
    55.0
  • l1
    155.0
  • h1
    70.0
  • l2
    116.0
  • w1
    100.0
Flanşsız Taşıyıcı 45.0 129.0 86.0 Steel

20159023

Fiyat Aralığı
4.603,6617 TL - 3.682,7982 TL

Stok Seviyeleri
6 Stokta
Özellikler
  • Rail size
    45.0
  • l1
    129.0
  • h1
    60.0
  • l2
    94.0
  • w1
    86.0
Flanşsız Taşıyıcı 30.0 105.0 60.0 Steel

20158941

Fiyat Aralığı
2.486,8887 TL - 1.989,5765 TL

Stok Seviyeleri
6 Stokta
Özellikler
  • Rail size
    30.0
  • l1
    105.0
  • h1
    42.0
  • l2
    78.0
  • w1
    60.0
Flanşsız Taşıyıcı 20.0 48.3 42.0 Steel

20158910

Fiyat Aralığı
1.922,70 TL - 1.538,16 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Rail size
    20.0
  • l1
    48.3
  • h1
    28.0
  • l2
    27.5
  • w1
    42.0
Flanşsız Taşıyıcı 35.0 123.5 70.0 Steel

20158989

Fiyat Aralığı
2.852,4147 TL - 2.281,9973 TL

Stok Seviyeleri
3 Stokta
Özellikler
  • Rail size
    35.0
  • l1
    123.5
  • h1
    48.0
  • l2
    92.5
  • w1
    70.0
Flanşsız Taşıyıcı 35.0 75.5 70.0 Steel

20158996

Fiyat Aralığı
3.101,2347 TL - 2.480,9878 TL

Stok Seviyeleri
1 Stokta
Özellikler
  • Rail size
    35.0
  • l1
    75.5
  • h1
    48.0
  • l2
    44.5
  • w1
    70.0
Flanşsız Taşıyıcı 25.0 54.0 48.0 Steel

20158934

Fiyat Aralığı
2.075,7947 TL - 1.660,7669 TL

Stok Seviyeleri
20 Stokta
Özellikler
  • Rail size
    25.0
  • l1
    54.0
  • h1
    33.0
  • l2
    32.3
  • w1
    48.0
Flanşsız Taşıyıcı 30.0 64.2 60.0 Steel

20158958

Fiyat Aralığı
2.702,5982 TL - 2.162,013 TL

Stok Seviyeleri
4 Stokta
Özellikler
  • Rail size
    30.0
  • l1
    64.2
  • h1
    42.0
  • l2
    37.2
  • w1
    60.0
Flanşsız Taşıyıcı 55.0 193.0 100.0 Steel

20159061

Fiyat Aralığı
8.788,0339 TL - 7.030,5582 TL

Stok Seviyeleri
2 Stokta
Özellikler
  • Rail size
    55.0
  • l1
    193.0
  • h1
    70.0
  • l2
    154.0
  • w1
    100.0
Flanşsız Taşıyıcı 30.0 130.5 60.0 Steel

20158972

Fiyat Aralığı
3.510,0339 TL - 2.808,1582 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Rail size
    30.0
  • l1
    130.5
  • h1
    42.0
  • l2
    103.5
  • w1
    60.0
Flanşsız Taşıyıcı 15.0 58.6 34.0 Steel

20158897

Fiyat Aralığı
1.887,9504 TL - 1.510,2947 TL

Stok Seviyeleri
10 Stokta
Özellikler
  • Rail size
    15.0
  • l1
    58.6
  • h1
    24.0
  • l2
    40.2
  • w1
    34.0
Flanşsız Taşıyıcı 55.0 210.0 100.0 Steel

20159078

Fiyat Aralığı
10.105,2391 TL - 8.084,1913 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Rail size
    55.0
  • l1
    210.0
  • h1
    70.0
  • l2
    171.0
  • w1
    100.0