Düşük profilli flanşsız taşıyıcılar, ağır hizmet tipi ve hassas doğrusal hareket uygulamalarında kullanılan doğrusal rulmanlardır. Hassas, dengeli ve güvenlidir. Eşleşme kızağıyla dört sıra temas sayesinde taşıyıcı üzerindeki veya taşıyıcıdaki asılı yük fark etmeksizin aynı yük taşıma kapasitesini sunar.
Flanşsız tasarım, daha kompakt bir çözüm sunar ancak sadece üst kısımdan monte edilebilir. Taşıyıcının bilye tutucuları, daha sessiz çalışırken aynı zamanda sistemin yağlamasını geliştirir. Taşıyıcı yanlışlıkla kızaktan çıkarıldığında bilyelerin yerinde kalmasını da sağlar.
Düşük profilli olması sebebiyle standart flanşsız doğrusal taşıyıcılara göre daha da küçük ve kompakt bir çözümdür. Özel amaçlı ekipman, otomasyon, malzeme elleçleme sistemleri, tıbbi ekipman vb. çeşitli uygulamalarda kullanılır.
Malzeme: Steel Seri Kodu: SRL1016UL
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Rail size | h2 | h1 | w1 | l2 | l1 | d1 | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.030,5582 TL - 8.788,0339 TL | 2 Stokta |
55.0
|
12.7
|
70.0
|
100.0
|
154.0
|
193.0
|
M12
|
||
| 2.480,9878 TL - 3.101,2347 TL | 1 Stokta |
35.0
|
7.5
|
48.0
|
70.0
|
44.5
|
75.5
|
M8
|
||
| 1.989,5765 TL - 2.486,8887 TL | 6 Stokta |
30.0
|
7.0
|
42.0
|
60.0
|
78.0
|
105.0
|
M8
|
||
| 1.660,7669 TL - 2.075,7947 TL | 20 Stokta |
25.0
|
5.8
|
33.0
|
48.0
|
32.3
|
54.0
|
M6
|
||
| 1.415,2252 TL - 1.768,9495 TL | 5 Stokta |
20.0
|
4.5
|
28.0
|
42.0
|
48.5
|
69.3
|
M5
|
||
| 3.196,3043 TL - 3.995,2165 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
35.0
|
7.5
|
48.0
|
70.0
|
122.5
|
153.5
|
M8
|
||
| 2.281,9973 TL - 2.852,4147 TL | 3 Stokta |
35.0
|
7.5
|
48.0
|
70.0
|
92.5
|
123.5
|
M8
|
||
| 8.084,1913 TL - 10.105,2391 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
55.0
|
12.7
|
70.0
|
100.0
|
171.0
|
210.0
|
M12
|
||
| 4.745,2826 TL - 5.931,6852 TL | 1 Stokta |
45.0
|
8.9
|
60.0
|
86.0
|
139.0
|
174.0
|
M10
|
||
| 1.538,16 TL - 1.922,70 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
20.0
|
4.5
|
28.0
|
42.0
|
27.5
|
48.3
|
M5
|
||
| 1.510,2947 TL - 1.887,9504 TL | 10 Stokta |
15.0
|
3.3
|
24.0
|
34.0
|
40.2
|
58.6
|
M4
|
||
| 2.162,013 TL - 2.702,5982 TL | 4 Stokta |
30.0
|
7.0
|
42.0
|
60.0
|
37.2
|
64.2
|
M8
|
||
| 6.276,5582 TL - 7.845,8617 TL | 2 Stokta |
55.0
|
12.7
|
70.0
|
100.0
|
116.0
|
155.0
|
M12
|
||
| 3.682,7982 TL - 4.603,6617 TL | 6 Stokta |
45.0
|
8.9
|
60.0
|
86.0
|
94.0
|
129.0
|
M10
|
||
| 2.808,1582 TL - 3.510,0339 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
30.0
|
7.0
|
42.0
|
60.0
|
103.5
|
130.5
|
M8
|
||
| 1.514,2287 TL - 1.892,8678 TL | 7 Stokta |
25.0
|
5.8
|
33.0
|
48.0
|
57.5
|
79.2
|
M6
|
||
| 1.241,1495 TL - 1.551,273 TL | 12 Stokta |
15.0
|
3.0
|
24.0
|
34.0
|
47.7
|
66.1
|
M4
|
||
| 4.124,7078 TL - 5.155,7208 TL | 7 Stokta |
45.0
|
8.9
|
60.0
|
86.0
|
110.0
|
145.0
|
M10
|
||
| 2.421,3234 TL - 3.026,8182 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
30.0
|
7.0
|
42.0
|
60.0
|
67.8
|
94.8
|
M8
|
||
| 2.801,9295 TL - 3.502,4939 TL | 6 Stokta |
35.0
|
7.5
|
48.0
|
70.0
|
80.5
|
111.5
|
M8
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin