Menü Arama

Flanşsız Maskeleme Tapaları

Stokta

Masking Flangeless Plugs are designed to cover holes without masking the surrounding area, protecting against contaminants. Featuring conical rings and a hollow core, these plugs can mask multiple areas at once.

  • Used to cover holes without masking the surrounding area.
  • The pull tab makes them simple to install and remove, allowing for smooth insertion and a snug fit that eliminates unwanted leaks or seepage.
  • Used in multiple applications, such as powder coating, painting, plating, and sealing.
Malzeme: EPDM, Silicone, TPE, PVC Renk: Black, Natural, Blue, Green, Purple, Orange, Yellow, Pink, Red Seri Kodu: SR1090, SR1093, SR5748, SR1034

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Image
Type 1
Image
Type 2
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
69 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu FH Renk D Malzeme d1 Tip Satın Al
36,0635 TL - 36,0635 TL 50656 Stokta
25.4 mm
Siyah
28.6 mm
EPDM
25.4 mm
1
27,2317 TL - 27,2317 TL 25347 Stokta
25.4 mm
Siyah
22.0 mm
EPDM
16.3 mm
1
83,062 TL - 83,062 TL 5346 Stokta
25.4 mm
Siyah
45.1 mm
EPDM
39.3 mm
1
16,9395 TL - 20,8337 TL 1336965 Stokta
25.4 mm
Doğal renk
10.0 mm
Silicone
8.0 mm
68,7627 TL - 68,7627 TL 200 Stokta
25.4 mm
Siyah
39.3 mm
EPDM
33.5 mm
1
16,1607 TL - 16,1607 TL 1993580 Stokta
25.4 mm
Doğal renk
8.0 mm
Silicone
6.0 mm
17,9792 TL - 17,9792 TL 195244 Stokta
25.4 mm
Doğal renk
16.0 mm
Silicone
14.0 mm
58,2486 TL - 58,2486 TL 2992 Stokta
25.4 mm
Doğal renk
24.0 mm
Silicone
22.5 mm
11,4604 TL - 11,4604 TL 279000 Stokta
25.4 mm
Siyah
16.0 mm
EPDM
14.0 mm
24,3928 TL - 24,3928 TL 64056 Stokta
25.4 mm
Siyah
24.0 mm
EPDM
22.5 mm
45,7367 TL - 45,7367 TL 46607 Stokta
25.4 mm
Siyah
22.0 mm
EPDM
16.3 mm
1
42,5825 TL - 42,5825 TL 259520 Stokta
25.4 mm
Doğal renk
18.0 mm
Silicone
16.0 mm
62,6645 TL - 62,6645 TL 10880 Stokta
25.4 mm
Doğal renk
26.0 mm
Silicone
24.0 mm
75,5969 TL - 75,5969 TL 12348 Stokta
25.4 mm
Doğal renk
31.8 mm
Silicone
28.6 mm
7,7396 TL - 7,7396 TL 970618 Stokta
25.4 mm
Siyah
10.0 mm
EPDM
8.0 mm
14,9301 TL - 14,9301 TL 87400 Stokta
25.4 mm
Siyah
18.0 mm
EPDM
16.0 mm
31,3322 TL - 31,3322 TL 31680 Stokta
25.4 mm
Siyah
26.0 mm
EPDM
24.0 mm
79,3821 TL - 79,3821 TL 708 Stokta
25.4 mm
Doğal renk
33.5 mm
Silicone
27.8 mm
1
9,8326 TL - 11,9745 TL 96080 Stokta
25.4 mm
Doğal renk
10.5 mm
Silicone
4.8 mm
1
59,1948 TL - 59,1948 TL 1317 Stokta
25.4 mm
Doğal renk
27.8 mm
Silicone
22.0 mm
1
  • / 4
Flanşsız Maskeleme Tapaları 25.4 mm 28.6 mm 25.4 mm EPDM Black

461491

Fiyat Aralığı
36,0635 TL - 36,0635 TL

Stok Seviyeleri
50656 Stokta
Özellikler
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    25.4 mm
  • D
    28.6 mm
  • Malzeme
    EPDM
  • Renk
    Siyah
Flanşsız Maskeleme Tapaları 16.3 mm 22.0 mm 25.4 mm EPDM Black

491692

Fiyat Aralığı
27,2317 TL - 27,2317 TL

Stok Seviyeleri
25347 Stokta
Özellikler
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    16.3 mm
  • D
    22.0 mm
  • Malzeme
    EPDM
  • Renk
    Siyah
Flanşsız Maskeleme Tapaları 39.3 mm 45.1 mm 25.4 mm EPDM Black

491696

Fiyat Aralığı
83,062 TL - 83,062 TL

Stok Seviyeleri
5346 Stokta
Özellikler
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    39.3 mm
  • D
    45.1 mm
  • Malzeme
    EPDM
  • Renk
    Siyah
Flanşsız Maskeleme Tapaları 8.0 mm 10.0 mm 25.4 mm Silicone Doğal renk

461467

Fiyat Aralığı
20,8337 TL - 16,9395 TL

Stok Seviyeleri
1336965 Stokta
Özellikler
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    8.0 mm
  • D
    10.0 mm
  • Malzeme
    Silicone
  • Renk
    Doğal renk
Flanşsız Maskeleme Tapaları 33.5 mm 39.3 mm 25.4 mm EPDM Black

491695

Fiyat Aralığı
68,7627 TL - 68,7627 TL

Stok Seviyeleri
200 Stokta
Özellikler
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    33.5 mm
  • D
    39.3 mm
  • Malzeme
    EPDM
  • Renk
    Siyah
Flanşsız Maskeleme Tapaları 6.0 mm 8.0 mm 25.4 mm Silicone Doğal renk

461466

Fiyat Aralığı
16,1607 TL - 16,1607 TL

Stok Seviyeleri
1993580 Stokta
Özellikler
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    6.0 mm
  • D
    8.0 mm
  • Malzeme
    Silicone
  • Renk
    Doğal renk
Flanşsız Maskeleme Tapaları 14.0 mm 16.0 mm 25.4 mm Silicone Doğal renk

461470

Fiyat Aralığı
17,9792 TL - 17,9792 TL

Stok Seviyeleri
195244 Stokta
Özellikler
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    14.0 mm
  • D
    16.0 mm
  • Malzeme
    Silicone
  • Renk
    Doğal renk
Flanşsız Maskeleme Tapaları 22.5 mm 24.0 mm 25.4 mm Silicone Doğal renk

461474

Fiyat Aralığı
58,2486 TL - 58,2486 TL

Stok Seviyeleri
2992 Stokta
Özellikler
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    22.5 mm
  • D
    24.0 mm
  • Malzeme
    Silicone
  • Renk
    Doğal renk
Flanşsız Maskeleme Tapaları 25.4 mm EPDM Siyah

461484

Fiyat Aralığı
11,4604 TL - 11,4604 TL

Stok Seviyeleri
279000 Stokta
Özellikler
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    14.0 mm
  • D
    16.0 mm
  • Malzeme
    EPDM
  • Renk
    Siyah
Flanşsız Maskeleme Tapaları 25.4 mm EPDM Siyah

461488

Fiyat Aralığı
24,3928 TL - 24,3928 TL

Stok Seviyeleri
64056 Stokta
Özellikler
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    22.5 mm
  • D
    24.0 mm
  • Malzeme
    EPDM
  • Renk
    Siyah
Flanşsız Maskeleme Tapaları 16.3 mm 22.0 mm 25.4 mm EPDM Black

461492

Fiyat Aralığı
45,7367 TL - 45,7367 TL

Stok Seviyeleri
46607 Stokta
Özellikler
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    16.3 mm
  • D
    22.0 mm
  • Malzeme
    EPDM
  • Renk
    Siyah
Flanşsız Maskeleme Tapaları 16.0 mm 18.0 mm 25.4 mm Silicone Doğal renk

461471

Fiyat Aralığı
42,5825 TL - 42,5825 TL

Stok Seviyeleri
259520 Stokta
Özellikler
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    16.0 mm
  • D
    18.0 mm
  • Malzeme
    Silicone
  • Renk
    Doğal renk
Flanşsız Maskeleme Tapaları 24.0 mm 26.0 mm 25.4 mm Silicone Doğal renk

461475

Fiyat Aralığı
62,6645 TL - 62,6645 TL

Stok Seviyeleri
10880 Stokta
Özellikler
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    24.0 mm
  • D
    26.0 mm
  • Malzeme
    Silicone
  • Renk
    Doğal renk
Flanşsız Maskeleme Tapaları 28.6 mm 31.8 mm 25.4 mm Silicone Doğal renk

461478

Fiyat Aralığı
75,5969 TL - 75,5969 TL

Stok Seviyeleri
12348 Stokta
Özellikler
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    28.6 mm
  • D
    31.8 mm
  • Malzeme
    Silicone
  • Renk
    Doğal renk
Flanşsız Maskeleme Tapaları 25.4 mm EPDM Siyah

461481

Fiyat Aralığı
7,7396 TL - 7,7396 TL

Stok Seviyeleri
970618 Stokta
Özellikler
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    8.0 mm
  • D
    10.0 mm
  • Malzeme
    EPDM
  • Renk
    Siyah
Flanşsız Maskeleme Tapaları 25.4 mm EPDM Siyah

461485

Fiyat Aralığı
14,9301 TL - 14,9301 TL

Stok Seviyeleri
87400 Stokta
Özellikler
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    16.0 mm
  • D
    18.0 mm
  • Malzeme
    EPDM
  • Renk
    Siyah
Flanşsız Maskeleme Tapaları 25.4 mm EPDM Siyah

461489

Fiyat Aralığı
31,3322 TL - 31,3322 TL

Stok Seviyeleri
31680 Stokta
Özellikler
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    24.0 mm
  • D
    26.0 mm
  • Malzeme
    EPDM
  • Renk
    Siyah
Flanşsız Maskeleme Tapaları 27.8 mm 33.5 mm 25.4 mm Silicone Natural

491684

Fiyat Aralığı
79,3821 TL - 79,3821 TL

Stok Seviyeleri
708 Stokta
Özellikler
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    27.8 mm
  • D
    33.5 mm
  • Malzeme
    Silicone
  • Renk
    Doğal renk
Flanşsız Maskeleme Tapaları 4.8 mm 10.5 mm 25.4 mm Silicone Natural

491680

Fiyat Aralığı
11,9745 TL - 9,8326 TL

Stok Seviyeleri
96080 Stokta
Özellikler
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    4.8 mm
  • D
    10.5 mm
  • Malzeme
    Silicone
  • Renk
    Doğal renk
Flanşsız Maskeleme Tapaları 22.0 mm 27.8 mm 25.4 mm Silicone Natural

491683

Fiyat Aralığı
59,1948 TL - 59,1948 TL

Stok Seviyeleri
1317 Stokta
Özellikler
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    22.0 mm
  • D
    27.8 mm
  • Malzeme
    Silicone
  • Renk
    Doğal renk