Menü Arama

Flanşsız Maskeleme Tapaları

Stokta

Masking Flangeless Plugs are designed to cover holes without masking the surrounding area, protecting against contaminants. Featuring conical rings and a hollow core, these plugs can mask multiple areas at once.

  • Used to cover holes without masking the surrounding area.
  • The pull tab makes them simple to install and remove, allowing for smooth insertion and a snug fit that eliminates unwanted leaks or seepage.
  • Used in multiple applications, such as powder coating, painting, plating, and sealing.
Malzeme: EPDM, Silicone, TPE, PVC Renk: Black, Natural, Blue, Green, Purple, Orange, Yellow, Pink, Red Seri Kodu: SR1090, SR1093, SR5748, SR1034

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Image
Type 1
Image
Type 2
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
69 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu FH Renk D Malzeme d1 Tip Satın Al
25,9701 TL - 25,9701 TL 19677 Stokta
25.4 mm
Doğal renk
16.3 mm
Silicone
10.5 mm
1
101,0413 TL - 101,0413 TL 567 Stokta
25.4 mm
Doğal renk
39.3 mm
Silicone
33.5 mm
1
2,0922 TL - 5,1261 TL 171000 Stokta
15.0 mm
Siyah
3.2 mm
PVC
1.5 mm
1
7,2758 TL - 17,8258 TL 40000 Stokta
25.0 mm
Siyah
12.0 mm
TPE/TPV
10.0 mm
1
3,8167 TL - 9,3508 TL 52700 Stokta
25.0 mm
Siyah
8.0 mm
PVC
6.0 mm
2
7,7594 TL - 19,0107 TL 14400 Stokta
25.0 mm
Siyah
16.0 mm
PVC
14.0 mm
2
22,5003 TL - 22,5003 TL 227408 Stokta
25.4 mm
Orange
10.0 mm
Silicone
8.0 mm
11,4604 TL - 11,4604 TL 167200 Stokta
25.4 mm
Siyah
16.0 mm
EPDM
14.0 mm
24,3928 TL - 24,3928 TL 79128 Stokta
25.4 mm
Siyah
24.0 mm
EPDM
22.5 mm
45,7367 TL - 45,7367 TL 55060 Stokta
25.4 mm
Siyah
22.0 mm
EPDM
16.3 mm
1
40,2692 TL - 40,2692 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
25.4 mm
Siyah
27.8 mm
EPDM
22.0 mm
1
95,9944 TL - 95,9944 TL 248 Stokta
25.4 mm
Siyah
50.8 mm
EPDM
45.1 mm
1
27,5471 TL - 27,5471 TL 202600 Stokta
25.0 mm
Doğal renk
12.0 mm
Silicone
10.0 mm
47,6292 TL - 47,6292 TL 124906 Stokta
25.4 mm
Doğal renk
20.0 mm
Silicone
18.0 mm
67,5011 TL - 67,5011 TL 1105 Stokta
25.4 mm
Doğal renk
28.0 mm
Silicone
26.0 mm
9,3156 TL - 9,3156 TL 1046848 Stokta
25.4 mm
Siyah
12.0 mm
EPDM
10.0 mm
18,1895 TL - 18,1895 TL 153824 Stokta
25.4 mm
Siyah
20.0 mm
EPDM
18.0 mm
35,1174 TL - 35,1174 TL 3640 Stokta
25.4 mm
Siyah
27.90 mm
EPDM
18.26 mm
1
17,5586 TL - 17,5586 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
25.4 mm
Siyah
16.3 mm
EPDM
10.5 mm
1
68,7627 TL - 68,7627 TL 200 Stokta
25.4 mm
Siyah
39.3 mm
EPDM
33.5 mm
1
  • / 4
Flanşsız Maskeleme Tapaları 10.5 mm 16.3 mm 25.4 mm Silicone Natural

491681

Fiyat Aralığı
25,9701 TL - 25,9701 TL

Stok Seviyeleri
19677 Stokta
Özellikler
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    10.5 mm
  • D
    16.3 mm
  • Malzeme
    Silicone
  • Renk
    Doğal renk
Flanşsız Maskeleme Tapaları 33.5 mm 39.3 mm 25.4 mm Silicone Natural

491685

Fiyat Aralığı
101,0413 TL - 101,0413 TL

Stok Seviyeleri
567 Stokta
Özellikler
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    33.5 mm
  • D
    39.3 mm
  • Malzeme
    Silicone
  • Renk
    Doğal renk
Flanşsız Maskeleme Tapaları 15.0 mm PVC Siyah

10510

Fiyat Aralığı
5,1261 TL - 2,0922 TL

Stok Seviyeleri
171000 Stokta
Özellikler
  • FH
    15.0 mm
  • d1
    1.5 mm
  • D
    3.2 mm
  • Malzeme
    PVC
  • Renk
    Siyah
N/A Black 10.0 mm 12.0 mm (DIA)

18412

Fiyat Aralığı
17,8258 TL - 7,2758 TL

Stok Seviyeleri
40000 Stokta
Özellikler
  • FH
    25.0 mm
  • d1
    10.0 mm
  • D
    12.0 mm
  • Malzeme
    TPE/TPV
  • Renk
    Siyah
N/A Siyah (DIA)

11132

Fiyat Aralığı
9,3508 TL - 3,8167 TL

Stok Seviyeleri
52700 Stokta
Özellikler
  • FH
    25.0 mm
  • d1
    6.0 mm
  • D
    8.0 mm
  • Malzeme
    PVC
  • Renk
    Siyah
Flanşsız Maskeleme Tapaları 25.0 mm PVC Siyah

11136

Fiyat Aralığı
19,0107 TL - 7,7594 TL

Stok Seviyeleri
14400 Stokta
Özellikler
  • FH
    25.0 mm
  • d1
    14.0 mm
  • D
    16.0 mm
  • Malzeme
    PVC
  • Renk
    Siyah
Flanşsız Maskeleme Tapaları 8.0 mm 10.0 mm 25.4 mm Silicone Orange

499018

Fiyat Aralığı
22,5003 TL - 22,5003 TL

Stok Seviyeleri
227408 Stokta
Özellikler
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    8.0 mm
  • D
    10.0 mm
  • Malzeme
    Silicone
  • Renk
    Orange
Flanşsız Maskeleme Tapaları 25.4 mm EPDM Siyah

461484

Fiyat Aralığı
11,4604 TL - 11,4604 TL

Stok Seviyeleri
167200 Stokta
Özellikler
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    14.0 mm
  • D
    16.0 mm
  • Malzeme
    EPDM
  • Renk
    Siyah
Flanşsız Maskeleme Tapaları 25.4 mm EPDM Siyah

461488

Fiyat Aralığı
24,3928 TL - 24,3928 TL

Stok Seviyeleri
79128 Stokta
Özellikler
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    22.5 mm
  • D
    24.0 mm
  • Malzeme
    EPDM
  • Renk
    Siyah
Flanşsız Maskeleme Tapaları 16.3 mm 22.0 mm 25.4 mm EPDM Black

461492

Fiyat Aralığı
45,7367 TL - 45,7367 TL

Stok Seviyeleri
55060 Stokta
Özellikler
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    16.3 mm
  • D
    22.0 mm
  • Malzeme
    EPDM
  • Renk
    Siyah
Flanşsız Maskeleme Tapaları 22.0 mm 27.8 mm 25.4 mm EPDM Black

491693

Fiyat Aralığı
40,2692 TL - 40,2692 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    22.0 mm
  • D
    27.8 mm
  • Malzeme
    EPDM
  • Renk
    Siyah
Flanşsız Maskeleme Tapaları 45.1 mm 50.8 mm 25.4 mm EPDM Black

491697

Fiyat Aralığı
95,9944 TL - 95,9944 TL

Stok Seviyeleri
248 Stokta
Özellikler
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    45.1 mm
  • D
    50.8 mm
  • Malzeme
    EPDM
  • Renk
    Siyah
Flanşsız Maskeleme Tapaları 10.0 mm 12.0 mm 25.0 mm Silicone Doğal renk

461468

Fiyat Aralığı
27,5471 TL - 27,5471 TL

Stok Seviyeleri
202600 Stokta
Özellikler
  • FH
    25.0 mm
  • d1
    10.0 mm
  • D
    12.0 mm
  • Malzeme
    Silicone
  • Renk
    Doğal renk
Flanşsız Maskeleme Tapaları 18.0 mm 20.0 mm 25.4 mm Silicone Doğal renk

461472

Fiyat Aralığı
47,6292 TL - 47,6292 TL

Stok Seviyeleri
124906 Stokta
Özellikler
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    18.0 mm
  • D
    20.0 mm
  • Malzeme
    Silicone
  • Renk
    Doğal renk
Flanşsız Maskeleme Tapaları 26.0 mm 28.0 mm 25.4 mm Silicone Doğal renk

461476

Fiyat Aralığı
67,5011 TL - 67,5011 TL

Stok Seviyeleri
1105 Stokta
Özellikler
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    26.0 mm
  • D
    28.0 mm
  • Malzeme
    Silicone
  • Renk
    Doğal renk
Flanşsız Maskeleme Tapaları 25.4 mm EPDM Siyah

461482

Fiyat Aralığı
9,3156 TL - 9,3156 TL

Stok Seviyeleri
1046848 Stokta
Özellikler
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    10.0 mm
  • D
    12.0 mm
  • Malzeme
    EPDM
  • Renk
    Siyah
Flanşsız Maskeleme Tapaları 25.4 mm EPDM Siyah

461486

Fiyat Aralığı
18,1895 TL - 18,1895 TL

Stok Seviyeleri
153824 Stokta
Özellikler
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    18.0 mm
  • D
    20.0 mm
  • Malzeme
    EPDM
  • Renk
    Siyah
Flanşsız Maskeleme Tapaları 18.26 mm 25.4 mm 27.90 mm EPDM Siyah

461490

Fiyat Aralığı
35,1174 TL - 35,1174 TL

Stok Seviyeleri
3640 Stokta
Özellikler
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    18.26 mm
  • D
    27.90 mm
  • Malzeme
    EPDM
  • Renk
    Siyah
Flanşsız Maskeleme Tapaları 10.5 mm 16.3 mm 25.4 mm EPDM Black

491691

Fiyat Aralığı
17,5586 TL - 17,5586 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    10.5 mm
  • D
    16.3 mm
  • Malzeme
    EPDM
  • Renk
    Siyah
Flanşsız Maskeleme Tapaları 33.5 mm 39.3 mm 25.4 mm EPDM Black

491695

Fiyat Aralığı
68,7627 TL - 68,7627 TL

Stok Seviyeleri
200 Stokta
Özellikler
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    33.5 mm
  • D
    39.3 mm
  • Malzeme
    EPDM
  • Renk
    Siyah