Masking Flangeless Plugs are designed to cover holes without masking the surrounding area, protecting against contaminants. Featuring conical rings and a hollow core, these plugs can mask multiple areas at once.
Malzeme: EPDM, Silicone, TPE, PVC Renk: Black, Natural, Blue, Green, Purple, Orange, Yellow, Pink, Red Seri Kodu: SR1090, SR1093, SR5748, SR1034
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | FH | Renk | D | Malzeme | d1 | Tip | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7,2758 TL - 17,8258 TL | 40000 Stokta |
0.984 in
25.0 mm
|
Siyah
|
0.472 in
12.0 mm
|
TPE/TPV
|
0.394 in
10.0 mm
|
1
|
||
| 3,8167 TL - 9,3508 TL | 52700 Stokta |
0.984 in
25.0 mm
|
Siyah
|
0.315 in
8.0 mm
|
PVC
|
0.236 in
6.0 mm
|
2
|
||
| 8,8108 TL - 21,5867 TL | 3800 Stokta |
0.984 in
25.0 mm
|
Siyah
|
0.709 in
18.0 mm
|
PVC
|
0.65 in
16.5 mm
|
2
|
||
| 22,5003 TL - 22,5003 TL | 256473 Stokta |
1 in
25.4 mm
|
Orange
|
0.394 in
10.0 mm
|
Silicone
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
||
| 37,5356 TL - 37,5356 TL | 1995 Stokta |
1 in
25.4 mm
|
Purple
|
0.63 in
16.0 mm
|
Silicone
|
0.551 in
14.0 mm
|
|
||
| 35-UMFP-10-18 | 16,1919 TL - 16,1919 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.768 in
19.5 mm
|
Yeşil
|
0.709 in
18.0 mm
|
Silicone
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
|
| 12,5119 TL - 12,5119 TL | 212000 Stokta |
1 in
25.4 mm
|
Pink
|
0.236 in
6.0 mm
|
Silicone
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
||
| 2,0922 TL - 5,1261 TL | 80000 Stokta |
0.591 in
15.0 mm
|
Siyah
|
0.126 in
3.2 mm
|
PVC
|
0.059 in
1.5 mm
|
1
|
||
| 4,4055 TL - 10,7934 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.984 in
25.0 mm
|
Siyah
|
0.394 in
10.0 mm
|
PVC
|
0.315 in
8.0 mm
|
2
|
||
| 7,7594 TL - 19,0107 TL | 14400 Stokta |
0.984 in
25.0 mm
|
Siyah
|
0.63 in
16.0 mm
|
PVC
|
0.551 in
14.0 mm
|
2
|
||
| 47,6292 TL - 47,6292 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1 in
25.4 mm
|
Yeşil
|
0.787 in
20.0 mm
|
Silicone
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
||
| 8,0854 TL - 19,8093 TL | 7200 Stokta |
0.984 in
25.0 mm
|
Siyah
|
0.551 in
14.0 mm
|
TPE/TPV
|
0.472 in
12.0 mm
|
1
|
||
| 9,0527 TL - 9,0527 TL | 382100 Stokta |
0.433 in
11.0 mm
|
Mavi
|
0.63 in
16.0 mm
|
Silicone
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
||
| 57,6177 TL - 57,6177 TL | 141 Stokta |
1 in
25.4 mm
|
Doğal renk
|
0.945 in
24.0 mm
|
Silicone
|
0.866 in
22.0 mm
|
|
||
| 3,826 TL - 4,634 TL | 1418540 Stokta |
1 in
25.4 mm
|
Siyah
|
0.236 in
6.0 mm
|
EPDM
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
||
| 10,9347 TL - 10,9347 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1 in
25.4 mm
|
Siyah
|
0.551 in
14.0 mm
|
EPDM
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
||
| 19,6615 TL - 19,6615 TL | 59730 Stokta |
1 in
25.4 mm
|
Siyah
|
0.886 in
22.5 mm
|
EPDM
|
0.787 in
20.0 mm
|
1
|
||
| 36,0635 TL - 36,0635 TL | 67320 Stokta |
1 in
25.4 mm
|
Siyah
|
1.126 in
28.6 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
1
|
||
| 27,2317 TL - 27,2317 TL | 140 Stokta |
1 in
25.4 mm
|
Siyah
|
0.866 in
22.0 mm
|
EPDM
|
0.642 in
16.3 mm
|
1
|
||
| 83,062 TL - 83,062 TL | 5346 Stokta |
1 in
25.4 mm
|
Siyah
|
1.776 in
45.1 mm
|
EPDM
|
1.547 in
39.3 mm
|
1
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin