Menü Arama

Flanşlı Taşıyıcı 30.0 94.8 42.0 Steel

Tespitli Bilye Kafesli Standart Flanşlı Taşıyıcı doğrusal hareket sistemlerinde pürüzsüz ve düşük sürtünmeli hareket sağlar. Bilye kafesi, bilyeli yatakları taşıyıcının içinde tutarak düşmelerini önler. Aşınmayı önleyen sertleştirilmiş bilyelerle çelikten mamuldür.
Ürün kodu:

20158682

146 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 - 9 3.160,8991 TL
10 - 19 2.844,8747 TL
20 - 49 2.686,8626 TL
50 + 2.528,8504 TL
Standart paket: 1

Şunun katları halinde sipariş ver: 1

Toplam fiyat:

3.160,90 TL

1 x 3.160,8991 TL

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Rail size 30.0
l1 94.8
h1 42.0
l2 67.8
w1 90.0
l3 52.0
h2 7.0
h4 22.8
d1 & h3 M10 x 12.0
d2 8.6
w2 72.0
w3 28.0
w4 31.0
l4 11.7
l5 80.0
d3 & h5 14.0x12.0
Mx Nm 719.0
My Nm 560.0
Mz Nm 560.0
Dyn load Crad & ax kN 37.33

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin