Menü Arama

Flanşlı Kaymalı Yataklar

Stokta

These Flanged Sleeve Bearings are designed to provide great performance and mechanical stability in all applications by allowing for smooth rotational movement. It reduces friction.

Plastic provides corrosion resistance and a lower noise level than metal variants. The product line includes choices constructed of self-lubricating polymeric compounds, which increases product longevity and lowers the need for maintenance. They are excellent for heavy duty applications requiring large loads and harsh working conditions. Common applications include automotive, medical devices, agricultural equipment and industrial machinery.

  • Designed to provide great performance and mechanical stability in all applications by allowing for smooth rotational movement.
  • It is corrosion resistant and reduces friction.
  • Used in applications including automotive, medical devices, agricultural equipment and industrial machinery.
Malzeme: PA 6.6, GF, PTFE, PA 6.6, AFRP, PTFE, PA 6.6, CF, PTFE, PA66 Renk: Black, Natural Seri Kodu:

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
226 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Şaft Çapı Flanş Dış Çapı Flanged Toplam Uzunluk Şaft Delik Çapı Şaft Uzunluğu Satın Al
39,2179 TL - 39,2179 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
14.0 mm
20.0 mm
Evet
20.0 mm
12.0 mm
19.0 mm
39,5333 TL - 39,5333 TL 248 Stokta
17.0 mm
23.0 mm
Evet
12.0 mm
15.0 mm
11.0 mm
41,1104 TL - 41,1104 TL 540 Stokta
20.0 mm
26.0 mm
Evet
12.0 mm
18.0 mm
11.0 mm
35,1174 TL - 35,1174 TL 74016 Stokta
12.0 mm
12.0 mm
10.0 mm
16,6124 TL - 16,6124 TL 87030 Stokta
12.0 mm
6.0 mm
10.0 mm
17,5586 TL - 17,5586 TL 4656 Stokta
13.0 mm
16.0 mm
10.0 mm
26,6009 TL - 26,6009 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
10.0 mm
15.0 mm
Evet
7.5 mm
8.0 mm
6.5 mm
29,7551 TL - 29,7551 TL 11216 Stokta
12.0 mm
18.0 mm
Evet
9.0 mm
10.0 mm
8.0 mm
10,8295 TL - 10,8295 TL 11275 Stokta
5.0 mm
7.0 mm
3.0 mm
87,326 TL - 178,5463 TL 4446 Stokta
46.0 mm
46.0 mm
40.0 mm
11,7759 TL - 11,7759 TL 128136 Stokta
6.0 mm
8.0 mm
4.0 mm
224,4778 TL - 224,4778 TL 1880 Stokta
56.0 mm
50.0 mm
50.0 mm
13,9839 TL - 13,9839 TL 129542 Stokta
7.8 mm
10.0 mm
6.2 mm
19,7666 TL - 19,7666 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
8.0 mm
12.0 mm
Evet
6.0 mm
6.0 mm
5.0 mm
22,1849 TL - 22,1849 TL 588 Stokta
10.0 mm
15.0 mm
Evet
7.5 mm
8.0 mm
6.5 mm
32,5939 TL - 32,5939 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
20.0 mm
15.5 mm
16.0 mm
34,066 TL - 34,066 TL 13632 Stokta
22.0 mm
15.0 mm
16.0 mm
23,8671 TL - 23,8671 TL 8712 Stokta
20.0 mm
7.5 mm
18.5 mm
43,8442 TL - 43,8442 TL 103 Stokta
22.0 mm
25.0 mm
18.0 mm
41,9516 TL - 41,9516 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
24.0 mm
15.0 mm
20.0 mm
  • / 12
Flanşlı Rulman 12.0 mm 14.0 mm 20.0 mm Natural

008116019247

Fiyat Aralığı
39,2179 TL - 39,2179 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Şaft Çapı
    14.0 mm
  • Şaft Uzunluğu
    19.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    20.0 mm
  • Flanş Yüksekliği
    1.0 mm
  • Yatak Tipi
    Kayar Yatak
Flanşlı Rulman 15.0 mm 17.0 mm 12.0 mm Natural

008120019247

Fiyat Aralığı
39,5333 TL - 39,5333 TL

Stok Seviyeleri
248 Stokta
Özellikler
  • Şaft Çapı
    17.0 mm
  • Şaft Uzunluğu
    11.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    12.0 mm
  • Flanş Yüksekliği
    1.0 mm
  • Yatak Tipi
    Kayar Yatak
Flanşlı Rulman 18.0 mm 20.0 mm 12.0 mm Natural

008124019247

Fiyat Aralığı
41,1104 TL - 41,1104 TL

Stok Seviyeleri
540 Stokta
Özellikler
  • Şaft Çapı
    20.0 mm
  • Şaft Uzunluğu
    11.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    12.0 mm
  • Flanş Yüksekliği
    1.0 mm
  • Yatak Tipi
    Kayar Yatak
Flanşlı Rulman 10.0 mm 12.0 mm Siyah

008725011442

Fiyat Aralığı
35,1174 TL - 35,1174 TL

Stok Seviyeleri
74016 Stokta
Özellikler
  • Şaft Çapı
    12.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    12.0 mm
  • Tam Malzeme
    Poliamid 6.6; Karbon Fiber; Politetrafloroetilen
  • Şaft Delik Çapı
    10.0 mm
  • Nominal Dış Çap
    12.0 mm
Flanşlı Rulman 10.0 mm 6.0 mm Doğal renk

008101000002

Fiyat Aralığı
16,6124 TL - 16,6124 TL

Stok Seviyeleri
87030 Stokta
Özellikler
  • Şaft Çapı
    12.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    6.0 mm
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
  • Şaft Delik Çapı
    10.0 mm
  • Nominal Dış Çap
    12.0 mm
Flanşlı Rulman 10.0 mm 16.0 mm Siyah

008101659902

Fiyat Aralığı
17,5586 TL - 17,5586 TL

Stok Seviyeleri
4656 Stokta
Özellikler
  • Şaft Çapı
    13.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    16.0 mm
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
  • Şaft Delik Çapı
    10.0 mm
  • Nominal Dış Çap
    13.0 mm
Rulman 8.0 mm 10.0 mm 7.5 mm Black

008715023243

Fiyat Aralığı
26,6009 TL - 26,6009 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Şaft Çapı
    10.0 mm
  • Şaft Uzunluğu
    6.5 mm
  • Toplam Uzunluk
    7.5 mm
  • Flanş Yüksekliği
    1.0 mm
  • Yatak Tipi
    Kayar Yatak
Flanşlı Rulman 10.0 mm 12.0 mm 9.0 mm Black

008723023243

Fiyat Aralığı
29,7551 TL - 29,7551 TL

Stok Seviyeleri
11216 Stokta
Özellikler
  • Şaft Çapı
    12.0 mm
  • Şaft Uzunluğu
    8.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    9.0 mm
  • Flanş Yüksekliği
    1.0 mm
  • Yatak Tipi
    Kayar Yatak
Flanşlı Rulman 3.0 mm 7.0 mm Siyah

008030059902

Fiyat Aralığı
10,8295 TL - 10,8295 TL

Stok Seviyeleri
11275 Stokta
Özellikler
  • Şaft Çapı
    5.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    7.0 mm
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
  • Şaft Delik Çapı
    3.0 mm
  • Nominal Dış Çap
    5.0 mm
Flanşlı Rulman 40.0 mm 46.0 mm Siyah

008400059902

Fiyat Aralığı
178,5463 TL - 87,326 TL

Stok Seviyeleri
4446 Stokta
Özellikler
  • Şaft Çapı
    46.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    46.0 mm
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
  • Şaft Delik Çapı
    40.0 mm
  • Nominal Dış Çap
    46.0 mm
Flanşlı Rulman 4.0 mm 8.0 mm Siyah

008040059902

Fiyat Aralığı
11,7759 TL - 11,7759 TL

Stok Seviyeleri
128136 Stokta
Özellikler
  • Şaft Çapı
    6.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    8.0 mm
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
  • Şaft Delik Çapı
    4.0 mm
  • Nominal Dış Çap
    6.0 mm
Flanşlı Rulman 50.0 mm 50.0 mm Siyah

008500059902

Fiyat Aralığı
224,4778 TL - 224,4778 TL

Stok Seviyeleri
1880 Stokta
Özellikler
  • Şaft Çapı
    56.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    50.0 mm
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
  • Şaft Delik Çapı
    50.0 mm
  • Nominal Dış Çap
    56.0 mm
Flanşlı Rulman 6.2 mm 10.0 mm Siyah

008060259902

Fiyat Aralığı
13,9839 TL - 13,9839 TL

Stok Seviyeleri
129542 Stokta
Özellikler
  • Şaft Çapı
    7.8 mm
  • Toplam Uzunluk
    10.0 mm
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
  • Şaft Delik Çapı
    6.2 mm
  • Nominal Dış Çap
    7.8 mm
Flanşlı Rulman 6.0 mm 8.0 mm 6.0 mm Natural

008102019247

Fiyat Aralığı
19,7666 TL - 19,7666 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Şaft Çapı
    8.0 mm
  • Şaft Uzunluğu
    5.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    6.0 mm
  • Flanş Yüksekliği
    1.0 mm
  • Yatak Tipi
    Kayar Yatak
Flanşlı Rulman 8.0 mm 10.0 mm 7.5 mm Natural

008106019247

Fiyat Aralığı
22,1849 TL - 22,1849 TL

Stok Seviyeleri
588 Stokta
Özellikler
  • Şaft Çapı
    10.0 mm
  • Şaft Uzunluğu
    6.5 mm
  • Toplam Uzunluk
    7.5 mm
  • Flanş Yüksekliği
    1.0 mm
  • Yatak Tipi
    Kayar Yatak
Flanşlı Rulman 16.0 mm 15.5 mm Siyah

008160359902

Fiyat Aralığı
32,5939 TL - 32,5939 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Şaft Çapı
    20.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    15.5 mm
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
  • Şaft Delik Çapı
    16.0 mm
  • Nominal Dış Çap
    20.0 mm
Flanşlı Rulman 16.0 mm 15.0 mm Siyah

008160459902

Fiyat Aralığı
34,066 TL - 34,066 TL

Stok Seviyeleri
13632 Stokta
Özellikler
  • Şaft Çapı
    22.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    15.0 mm
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
  • Şaft Delik Çapı
    16.0 mm
  • Nominal Dış Çap
    22.0 mm
Flanşlı Rulman 18.5 mm 7.5 mm Siyah

008180359902

Fiyat Aralığı
23,8671 TL - 23,8671 TL

Stok Seviyeleri
8712 Stokta
Özellikler
  • Şaft Çapı
    20.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    7.5 mm
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
  • Şaft Delik Çapı
    18.5 mm
  • Nominal Dış Çap
    20.0 mm
Flanşlı Rulman 18.0 mm 25.0 mm Siyah

008180059902

Fiyat Aralığı
43,8442 TL - 43,8442 TL

Stok Seviyeleri
103 Stokta
Özellikler
  • Şaft Çapı
    22.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    25.0 mm
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
  • Şaft Delik Çapı
    18.0 mm
  • Nominal Dış Çap
    22.0 mm
Flanşlı Rulman 20.0 mm 15.0 mm Doğal renk

008200200002

Fiyat Aralığı
41,9516 TL - 41,9516 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Şaft Çapı
    24.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    15.0 mm
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
  • Şaft Delik Çapı
    20.0 mm
  • Nominal Dış Çap
    24.0 mm