Miktar | Birim fiyatı |
---|---|
100 + | 10,2408 TL |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Shaft Diameter | 9.1 mm |
---|---|
Shaft Diameter | 0.358 in |
Shaft Length | 16.0 mm |
Shaft Length | 0.63 in |
Overall Length | 18.0 mm |
Overall Length | 0.709 in |
Flange Thickness | 2.0 mm |
Flange Thickness | 0.079 in |
Bearing Type | Slide Bearing |
Maximum Application Temperature | 120 °C |
Maximum Application Temperature | 248 °F |
Nominal Inside Diameter | 6.2 mm |
Nominal Inside Diameter | 0.244 in |
Full Material | Polyamide 6.6 |
Outside Diameter | 9.1 mm |
Outside Diameter | 0.358 in |
Measurement Standard | Metric |
Shaft Hole Diameter | 6.2 mm |
Shaft Hole Diameter | 0.244 in |
Flange Outside Diameter | 12.0 mm |
Flange Outside Diameter | 0.472 in |
Nominal Outside Diameter | 9.1 mm |
Nominal Outside Diameter | 0.358 in |
Flanged | Yes |
Inside Diameter | 6.2 mm |
Inside Diameter | 0.244 in |
Overall Diameter | 9.1 mm |
Overall Diameter | 0.358 in |
Commodity Code | 3926300090 |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin