Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Flanşlı Kapaklar, otomatik ekipmanla veya elle kolayca takılıp çıkarılmak üzere tasarlanmıştır. Genellikle O-Halka içeren veya içermeyen metrik ya da emperyal dişlileri korumak için kullanılır. Büyük flanş sayesinde elle kullanılırken daha hızlı takılıp çıkarılır.
Kalite kontrolü yapılırken, doğal renkli kapakların içi göründüğünden O-Halkanın korunan parçada takılı olup olmadığı görülebilir.
Tam ve güvenli oturur.
Malzeme: TPE, LDPE Renk: Yellow, Natural Seri Kodu: SRCTLTPE, SR1116
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | D | Renk | d1 | h1 | H | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,7092 TL - 5,7092 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.559 in
39.6 mm
|
Doğal renk
|
1.311 in
33.3 mm
|
|
0.929 in
23.6 mm
|
||
| 2,8388 TL - 6,955 TL | 552000 Stokta |
0.846 in
21.5 mm
|
Doğal renk
|
0.539 in
13.7 mm
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 3,5959 TL - 8,8098 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.161 in
29.5 mm
|
Doğal renk
|
0.854 in
21.7 mm
|
|
0.555 in
14.1 mm
|
||
| 2,7442 TL - 6,7232 TL | 12707200 Stokta |
0.531 in
13.5 mm
|
Doğal renk
|
0.386 in
9.8 mm
|
|
0.665 in
16.9 mm
|
||
| 2,7757 TL - 6,8007 TL | 308700 Stokta |
0.768 in
19.5 mm
|
Doğal renk
|
0.465 in
11.8 mm
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 3,2698 TL - 8,0112 TL | 144000 Stokta |
1.083 in
27.5 mm
|
Doğal renk
|
0.776 in
19.7 mm
|
|
0.555 in
14.1 mm
|
||
| 2,9229 TL - 7,1612 TL | 918000 Stokta |
0.811 in
20.6 mm
|
Doğal renk
|
0.531 in
13.5 mm
|
|
0.531 in
13.5 mm
|
||
| 11,2502 TL - 11,2502 TL | 87868 Stokta |
2.622 in
66.6 mm
|
Doğal renk
|
2.37 in
60.2 mm
|
|
1.031 in
26.2 mm
|
||
| 2,639 TL - 6,4657 TL | 1242000 Stokta |
0.661 in
16.8 mm
|
Doğal renk
|
0.398 in
10.1 mm
|
|
0.382 in
9.7 mm
|
||
| 4,4055 TL - 10,7934 TL | 231000 Stokta |
1.311 in
33.3 mm
|
Doğal renk
|
1.043 in
26.5 mm
|
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 9,3892 TL - 9,3892 TL | 196760 Stokta |
2.161 in
54.9 mm
|
Doğal renk
|
1.894 in
48.1 mm
|
|
0.969 in
24.6 mm
|
||
| 4,5421 TL - 11,1282 TL | 120000 Stokta |
1.591 in
40.4 mm
|
Doğal renk
|
1.283 in
32.6 mm
|
|
0.689 in
17.5 mm
|
||
| 2,9755 TL - 7,29 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.004 in
25.5 mm
|
Doğal renk
|
0.697 in
17.7 mm
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 3,9428 TL - 9,6598 TL | 970200 Stokta |
1.091 in
27.7 mm
|
Doğal renk
|
0.835 in
21.2 mm
|
|
0.72 in
18.3 mm
|
||
| 8,4954 TL - 8,4954 TL | 226338 Stokta |
1.941 in
49.3 mm
|
Doğal renk
|
1.654 in
42.0 mm
|
|
0.969 in
24.6 mm
|
||
| 2,9229 TL - 7,1612 TL | 20000 Stokta |
0.925 in
23.5 mm
|
Doğal renk
|
0.618 in
15.7 mm
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 3,0701 TL - 7,5219 TL | 136500 Stokta |
0.941 in
23.9 mm
|
Doğal renk
|
0.669 in
17.0 mm
|
|
0.531 in
13.5 mm
|
||
| ECM-38 | 7,7489 TL - 18,9848 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.752 in
44.5 mm
|
Doğal renk
|
1.48 in
37.6 mm
|
|
0.748 in
19.0 mm
|
|
| 0,9175 TL - 1,4273 TL | 85500 Stokta |
0.512 in
13.0 mm
|
Sarı
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,8438 TL - 1,3126 TL | 105000 Stokta |
0.425 in
10.8 mm
|
Sarı
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin