Menü Arama

Flanşlı Kapaklar

Stokta

Flanşlı Kapaklar, otomatik ekipmanla veya elle kolayca takılıp çıkarılmak üzere tasarlanmıştır. Genellikle O-Halka içeren veya içermeyen metrik ya da emperyal dişlileri korumak için kullanılır. Büyük flanş sayesinde elle kullanılırken daha hızlı takılıp çıkarılır.

Kalite kontrolü yapılırken, doğal renkli kapakların içi göründüğünden O-Halkanın korunan parçada takılı olup olmadığı görülebilir.

Tam ve güvenli oturur.

  • Dişleri kapatmak ve korumak için tasarlanmıştır.
  • Hasara, kir ve neme karşı korur.
  • Otomotiv ve mühendislik sektörlerinde kullanılır.
Malzeme: TPE, LDPE Renk: Yellow, Natural Seri Kodu: SRCTLTPE, SR1116

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
59 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu D Renk d1 h1 H Satın Al
8,4954 TL - 8,4954 TL 226338 Stokta
49.3 mm
Doğal renk
42.0 mm
24.6 mm
3,9428 TL - 9,6598 TL 970200 Stokta
27.7 mm
Doğal renk
21.2 mm
18.3 mm
3,0701 TL - 7,5219 TL 136500 Stokta
23.9 mm
Doğal renk
17.0 mm
13.5 mm
2,9755 TL - 7,29 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
25.5 mm
Doğal renk
17.7 mm
12.0 mm
4,5421 TL - 11,1282 TL 120000 Stokta
40.4 mm
Doğal renk
32.6 mm
17.5 mm
2,639 TL - 6,4657 TL 1242000 Stokta
16.8 mm
Doğal renk
10.1 mm
9.7 mm
2,8388 TL - 6,955 TL 437000 Stokta
21.5 mm
Doğal renk
13.7 mm
12.0 mm
3,5959 TL - 8,8098 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
29.5 mm
Doğal renk
21.7 mm
14.1 mm
9,3892 TL - 9,3892 TL 196760 Stokta
54.9 mm
Doğal renk
48.1 mm
24.6 mm
4,4055 TL - 10,7934 TL 231000 Stokta
33.3 mm
Doğal renk
26.5 mm
19.1 mm
11,2502 TL - 11,2502 TL 79880 Stokta
66.6 mm
Doğal renk
60.2 mm
26.2 mm
2,9229 TL - 7,1612 TL 20000 Stokta
23.5 mm
Doğal renk
15.7 mm
12.0 mm
2,7442 TL - 6,7232 TL 12707200 Stokta
13.5 mm
Doğal renk
9.8 mm
16.9 mm
2,7757 TL - 6,8007 TL 308700 Stokta
19.5 mm
Doğal renk
11.8 mm
12.0 mm
3,2698 TL - 8,0112 TL 144000 Stokta
27.5 mm
Doğal renk
19.7 mm
14.1 mm
2,9229 TL - 7,1612 TL 918000 Stokta
20.6 mm
Doğal renk
13.5 mm
13.5 mm
5,7092 TL - 5,7092 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
39.6 mm
Doğal renk
33.3 mm
23.6 mm
ECM-38 7,7489 TL - 18,9848 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
44.5 mm
Doğal renk
37.6 mm
19.0 mm
3,7736 TL - 5,87 TL 40 Stokta
34.0 mm
Sarı
30.0 mm
20.0 mm
4,0893 TL - 6,3611 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
36.0 mm
Sarı
32.0 mm
2.0 mm
22.0 mm
  • / 3
Flanşlı Kapak 42.0 mm 24.6 mm LDPE Natural

ECS-1250

Fiyat Aralığı
8,4954 TL - 8,4954 TL

Stok Seviyeleri
226338 Stokta
Özellikler
  • D
    49.3 mm
  • d1
    42.0 mm
  • H
    24.6 mm
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
  • Renk
    Doğal renk
Flanşlı Kapak 21.2 mm 18.3 mm LDPE Natural

ECS-0500

Fiyat Aralığı
9,6598 TL - 3,9428 TL

Stok Seviyeleri
970200 Stokta
Özellikler
  • D
    27.7 mm
  • d1
    21.2 mm
  • H
    18.3 mm
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
  • Renk
    Doğal renk
Flanşlı Kapak 17.0 mm 13.5 mm LDPE Natural

ECS-0375

Fiyat Aralığı
7,5219 TL - 3,0701 TL

Stok Seviyeleri
136500 Stokta
Özellikler
  • D
    23.9 mm
  • d1
    17.0 mm
  • H
    13.5 mm
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
  • Renk
    Doğal renk
Flanşlı Kapak 17.7 mm 12.0 mm LDPE Natural

ECM-18

Fiyat Aralığı
7,29 TL - 2,9755 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    25.5 mm
  • d1
    17.7 mm
  • H
    12.0 mm
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
  • Renk
    Doğal renk
Flanşlı Kapak 32.6 mm 17.5 mm LDPE Natural

ECM-33

Fiyat Aralığı
11,1282 TL - 4,5421 TL

Stok Seviyeleri
120000 Stokta
Özellikler
  • D
    40.4 mm
  • d1
    32.6 mm
  • H
    17.5 mm
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
  • Renk
    Doğal renk
Flanşlı Kapak 10.1 mm 9.7 mm LDPE Natural

ECS-0125

Fiyat Aralığı
6,4657 TL - 2,639 TL

Stok Seviyeleri
1242000 Stokta
Özellikler
  • D
    16.8 mm
  • d1
    10.1 mm
  • H
    9.7 mm
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
  • Renk
    Doğal renk
Flanşlı Kapak 13.7 mm 12.0 mm LDPE Natural

ECM-14

Fiyat Aralığı
6,955 TL - 2,8388 TL

Stok Seviyeleri
437000 Stokta
Özellikler
  • D
    21.5 mm
  • d1
    13.7 mm
  • H
    12.0 mm
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
  • Renk
    Doğal renk
Flanşlı Kapak 21.7 mm 14.1 mm LDPE Natural

ECM-22

Fiyat Aralığı
8,8098 TL - 3,5959 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    29.5 mm
  • d1
    21.7 mm
  • H
    14.1 mm
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
  • Renk
    Doğal renk
Flanşlı Kapak 48.1 mm 24.6 mm LDPE Natural

ECS-1500

Fiyat Aralığı
9,3892 TL - 9,3892 TL

Stok Seviyeleri
196760 Stokta
Özellikler
  • D
    54.9 mm
  • d1
    48.1 mm
  • H
    24.6 mm
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
  • Renk
    Doğal renk
Flanşlı Kapak 26.5 mm 19.1 mm LDPE Natural

ECS-0750

Fiyat Aralığı
10,7934 TL - 4,4055 TL

Stok Seviyeleri
231000 Stokta
Özellikler
  • D
    33.3 mm
  • d1
    26.5 mm
  • H
    19.1 mm
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
  • Renk
    Doğal renk
Flanşlı Kapak 60.2 mm 26.2 mm LDPE Natural

ECS-2000

Fiyat Aralığı
11,2502 TL - 11,2502 TL

Stok Seviyeleri
79880 Stokta
Özellikler
  • D
    66.6 mm
  • d1
    60.2 mm
  • H
    26.2 mm
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
  • Renk
    Doğal renk
Flanşlı Kapak 15.7 mm 12.0 mm LDPE Natural

ECM-16

Fiyat Aralığı
7,1612 TL - 2,9229 TL

Stok Seviyeleri
20000 Stokta
Özellikler
  • D
    23.5 mm
  • d1
    15.7 mm
  • H
    12.0 mm
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
  • Renk
    Doğal renk
Flanşlı Kapak 9.8 mm 16.9 mm LDPE Natural

ECM-10

Fiyat Aralığı
6,7232 TL - 2,7442 TL

Stok Seviyeleri
12707200 Stokta
Özellikler
  • D
    13.5 mm
  • d1
    9.8 mm
  • H
    16.9 mm
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
  • Renk
    Doğal renk
Flanşlı Kapak 11.8 mm 12.0 mm LDPE Natural

ECM-12

Fiyat Aralığı
6,8007 TL - 2,7757 TL

Stok Seviyeleri
308700 Stokta
Özellikler
  • D
    19.5 mm
  • d1
    11.8 mm
  • H
    12.0 mm
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
  • Renk
    Doğal renk
Flanşlı Kapak 19.7 mm 14.1 mm LDPE Natural

ECM-20

Fiyat Aralığı
8,0112 TL - 3,2698 TL

Stok Seviyeleri
144000 Stokta
Özellikler
  • D
    27.5 mm
  • d1
    19.7 mm
  • H
    14.1 mm
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
  • Renk
    Doğal renk
Flanşlı Kapak 13.5 mm 13.5 mm LDPE Natural

ECS-0250

Fiyat Aralığı
7,1612 TL - 2,9229 TL

Stok Seviyeleri
918000 Stokta
Özellikler
  • D
    20.6 mm
  • d1
    13.5 mm
  • H
    13.5 mm
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
  • Renk
    Doğal renk
Flanşlı Kapak 33.3 mm 23.6 mm LDPE Natural

ECS-1000

Fiyat Aralığı
5,7092 TL - 5,7092 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    39.6 mm
  • d1
    33.3 mm
  • H
    23.6 mm
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
  • Renk
    Doğal renk
Flanşlı Kapak 37.6 mm 19.0 mm LDPE Natural

ECM-38

Fiyat Aralığı
18,9848 TL - 7,7489 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    44.5 mm
  • d1
    37.6 mm
  • H
    19.0 mm
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
  • Renk
    Doğal renk
Flanşlı Kapak 30.0 mm 34.0 mm TPE Sarı

20571993

Fiyat Aralığı
5,87 TL - 3,7736 TL

Stok Seviyeleri
40 Stokta
Özellikler
  • D
    34.0 mm
  • d1
    30.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • Tam Malzeme
    Thermoplastic Elastomer (SEBS)
  • Renk
    Sarı
Flanşlı Kapak 32.0 mm 36.0 mm TPE Sarı

20572006

Fiyat Aralığı
6,3611 TL - 4,0893 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    36.0 mm
  • d1
    32.0 mm
  • H
    22.0 mm
  • h1
    2.0 mm
  • Tam Malzeme
    Thermoplastic Elastomer (SEBS)