Menü Arama

Flanşlı Kapaklar

Stokta

Flanşlı Kapaklar, otomatik ekipmanla veya elle kolayca takılıp çıkarılmak üzere tasarlanmıştır. Genellikle O-Halka içeren veya içermeyen metrik ya da emperyal dişlileri korumak için kullanılır. Büyük flanş sayesinde elle kullanılırken daha hızlı takılıp çıkarılır.

Kalite kontrolü yapılırken, doğal renkli kapakların içi göründüğünden O-Halkanın korunan parçada takılı olup olmadığı görülebilir.

Tam ve güvenli oturur.

  • Dişleri kapatmak ve korumak için tasarlanmıştır.
  • Hasara, kir ve neme karşı korur.
  • Otomotiv ve mühendislik sektörlerinde kullanılır.
Malzeme: TPE, LDPE Renk: Yellow, Natural Seri Kodu: SRCTLTPE, SR1116

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
59 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu D Renk d1 h1 H Satın Al
2,7757 TL - 6,8007 TL 142800 Stokta
19.5 mm
Doğal renk
11.8 mm
12.0 mm
4,4055 TL - 10,7934 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
33.3 mm
Doğal renk
26.5 mm
19.1 mm
2,7442 TL - 6,7232 TL 5216000 Stokta
13.5 mm
Doğal renk
9.8 mm
16.9 mm
3,0701 TL - 7,5219 TL 25500 Stokta
23.9 mm
Doğal renk
17.0 mm
13.5 mm
2,9755 TL - 7,29 TL 566100 Stokta
25.5 mm
Doğal renk
17.7 mm
12.0 mm
8,4954 TL - 8,4954 TL 122004 Stokta
49.3 mm
Doğal renk
42.0 mm
24.6 mm
2,639 TL - 6,4657 TL 1242000 Stokta
16.8 mm
Doğal renk
10.1 mm
9.7 mm
9,3892 TL - 9,3892 TL 147570 Stokta
54.9 mm
Doğal renk
48.1 mm
24.6 mm
3,9428 TL - 9,6598 TL 478800 Stokta
27.7 mm
Doğal renk
21.2 mm
18.3 mm
3,5959 TL - 8,8098 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
29.5 mm
Doğal renk
21.7 mm
14.1 mm
2,9229 TL - 7,1612 TL 49000 Stokta
23.5 mm
Doğal renk
15.7 mm
12.0 mm
4,5421 TL - 11,1282 TL 136000 Stokta
40.4 mm
Doğal renk
32.6 mm
17.5 mm
5,7092 TL - 5,7092 TL 309690 Stokta
39.6 mm
Doğal renk
33.3 mm
23.6 mm
2,9229 TL - 7,1612 TL 918000 Stokta
20.6 mm
Doğal renk
13.5 mm
13.5 mm
3,2698 TL - 8,0112 TL 17000 Stokta
27.5 mm
Doğal renk
19.7 mm
14.1 mm
2,8388 TL - 6,955 TL 416500 Stokta
21.5 mm
Doğal renk
13.7 mm
12.0 mm
11,2502 TL - 11,2502 TL 5994 Stokta
66.6 mm
Doğal renk
60.2 mm
26.2 mm
0,9175 TL - 1,4273 TL 85500 Stokta
13.0 mm
Sarı
9.0 mm
10.0 mm
0,8438 TL - 1,3126 TL 105000 Stokta
10.8 mm
Sarı
7.0 mm
10.0 mm
0,9529 TL - 1,4824 TL 1020000 Stokta
14.2 mm
Sarı
10.0 mm
10.0 mm
  • / 3
Flanşlı Kapak 11.8 mm 12.0 mm LDPE Natural

ECM-12

Fiyat Aralığı
6,8007 TL - 2,7757 TL

Stok Seviyeleri
142800 Stokta
Özellikler
  • D
    19.5 mm
  • d1
    11.8 mm
  • H
    12.0 mm
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
  • Renk
    Doğal renk
Flanşlı Kapak 26.5 mm 19.1 mm LDPE Natural

ECS-0750

Fiyat Aralığı
10,7934 TL - 4,4055 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    33.3 mm
  • d1
    26.5 mm
  • H
    19.1 mm
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
  • Renk
    Doğal renk
Flanşlı Kapak 9.8 mm 16.9 mm LDPE Natural

ECM-10

Fiyat Aralığı
6,7232 TL - 2,7442 TL

Stok Seviyeleri
5216000 Stokta
Özellikler
  • D
    13.5 mm
  • d1
    9.8 mm
  • H
    16.9 mm
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
  • Renk
    Doğal renk
Flanşlı Kapak 17.0 mm 13.5 mm LDPE Natural

ECS-0375

Fiyat Aralığı
7,5219 TL - 3,0701 TL

Stok Seviyeleri
25500 Stokta
Özellikler
  • D
    23.9 mm
  • d1
    17.0 mm
  • H
    13.5 mm
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
  • Renk
    Doğal renk
Flanşlı Kapak 17.7 mm 12.0 mm LDPE Natural

ECM-18

Fiyat Aralığı
7,29 TL - 2,9755 TL

Stok Seviyeleri
566100 Stokta
Özellikler
  • D
    25.5 mm
  • d1
    17.7 mm
  • H
    12.0 mm
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
  • Renk
    Doğal renk
Flanşlı Kapak 42.0 mm 24.6 mm LDPE Natural

ECS-1250

Fiyat Aralığı
8,4954 TL - 8,4954 TL

Stok Seviyeleri
122004 Stokta
Özellikler
  • D
    49.3 mm
  • d1
    42.0 mm
  • H
    24.6 mm
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
  • Renk
    Doğal renk
Flanşlı Kapak 10.1 mm 9.7 mm LDPE Natural

ECS-0125

Fiyat Aralığı
6,4657 TL - 2,639 TL

Stok Seviyeleri
1242000 Stokta
Özellikler
  • D
    16.8 mm
  • d1
    10.1 mm
  • H
    9.7 mm
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
  • Renk
    Doğal renk
Flanşlı Kapak 48.1 mm 24.6 mm LDPE Natural

ECS-1500

Fiyat Aralığı
9,3892 TL - 9,3892 TL

Stok Seviyeleri
147570 Stokta
Özellikler
  • D
    54.9 mm
  • d1
    48.1 mm
  • H
    24.6 mm
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
  • Renk
    Doğal renk
Flanşlı Kapak 21.2 mm 18.3 mm LDPE Natural

ECS-0500

Fiyat Aralığı
9,6598 TL - 3,9428 TL

Stok Seviyeleri
478800 Stokta
Özellikler
  • D
    27.7 mm
  • d1
    21.2 mm
  • H
    18.3 mm
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
  • Renk
    Doğal renk
Flanşlı Kapak 21.7 mm 14.1 mm LDPE Natural

ECM-22

Fiyat Aralığı
8,8098 TL - 3,5959 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    29.5 mm
  • d1
    21.7 mm
  • H
    14.1 mm
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
  • Renk
    Doğal renk
Flanşlı Kapak 15.7 mm 12.0 mm LDPE Natural

ECM-16

Fiyat Aralığı
7,1612 TL - 2,9229 TL

Stok Seviyeleri
49000 Stokta
Özellikler
  • D
    23.5 mm
  • d1
    15.7 mm
  • H
    12.0 mm
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
  • Renk
    Doğal renk
Flanşlı Kapak 32.6 mm 17.5 mm LDPE Natural

ECM-33

Fiyat Aralığı
11,1282 TL - 4,5421 TL

Stok Seviyeleri
136000 Stokta
Özellikler
  • D
    40.4 mm
  • d1
    32.6 mm
  • H
    17.5 mm
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
  • Renk
    Doğal renk
Flanşlı Kapak 33.3 mm 23.6 mm LDPE Natural

ECS-1000

Fiyat Aralığı
5,7092 TL - 5,7092 TL

Stok Seviyeleri
309690 Stokta
Özellikler
  • D
    39.6 mm
  • d1
    33.3 mm
  • H
    23.6 mm
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
  • Renk
    Doğal renk
Flanşlı Kapak 13.5 mm 13.5 mm LDPE Natural

ECS-0250

Fiyat Aralığı
7,1612 TL - 2,9229 TL

Stok Seviyeleri
918000 Stokta
Özellikler
  • D
    20.6 mm
  • d1
    13.5 mm
  • H
    13.5 mm
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
  • Renk
    Doğal renk
Flanşlı Kapak 19.7 mm 14.1 mm LDPE Natural

ECM-20

Fiyat Aralığı
8,0112 TL - 3,2698 TL

Stok Seviyeleri
17000 Stokta
Özellikler
  • D
    27.5 mm
  • d1
    19.7 mm
  • H
    14.1 mm
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
  • Renk
    Doğal renk
Flanşlı Kapak 13.7 mm 12.0 mm LDPE Natural

ECM-14

Fiyat Aralığı
6,955 TL - 2,8388 TL

Stok Seviyeleri
416500 Stokta
Özellikler
  • D
    21.5 mm
  • d1
    13.7 mm
  • H
    12.0 mm
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
  • Renk
    Doğal renk
Flanşlı Kapak 60.2 mm 26.2 mm LDPE Natural

ECS-2000

Fiyat Aralığı
11,2502 TL - 11,2502 TL

Stok Seviyeleri
5994 Stokta
Özellikler
  • D
    66.6 mm
  • d1
    60.2 mm
  • H
    26.2 mm
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
  • Renk
    Doğal renk
Flanşlı Kapak 9.0 mm 13.0 mm TPE Sarı

20571757

Fiyat Aralığı
1,4273 TL - 0,9175 TL

Stok Seviyeleri
85500 Stokta
Özellikler
  • D
    13.0 mm
  • d1
    9.0 mm
  • H
    10.0 mm
  • Tam Malzeme
    Thermoplastic Elastomer (SEBS)
  • Renk
    Sarı
Flanşlı Kapak 7.0 mm 10.8 mm TPE Sarı

20571733

Fiyat Aralığı
1,3126 TL - 0,8438 TL

Stok Seviyeleri
105000 Stokta
Özellikler
  • D
    10.8 mm
  • d1
    7.0 mm
  • H
    10.0 mm
  • Tam Malzeme
    Thermoplastic Elastomer (SEBS)
  • Renk
    Sarı
Flanşlı Kapak 10.0 mm 14.2 mm TPE Sarı

20571764

Fiyat Aralığı
1,4824 TL - 0,9529 TL

Stok Seviyeleri
1020000 Stokta
Özellikler
  • D
    14.2 mm
  • d1
    10.0 mm
  • H
    10.0 mm
  • Tam Malzeme
    Thermoplastic Elastomer (SEBS)
  • Renk
    Sarı