Flanşlı Kapaklar, otomatik ekipmanla veya elle kolayca takılıp çıkarılmak üzere tasarlanmıştır. Genellikle O-Halka içeren veya içermeyen metrik ya da emperyal dişlileri korumak için kullanılır. Büyük flanş sayesinde elle kullanılırken daha hızlı takılıp çıkarılır.
Kalite kontrolü yapılırken, doğal renkli kapakların içi göründüğünden O-Halkanın korunan parçada takılı olup olmadığı görülebilir.
Tam ve güvenli oturur.
Malzeme: TPE, LDPE Renk: Yellow, Natural Seri Kodu: SRCTLTPE, SR1116
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | D | Renk | d1 | h1 | H | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,2423 TL - 3,488 TL | 99 Stokta |
0.858 in
21.8 mm
|
Sarı
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 1,7171 TL - 2,6711 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.685 in
17.4 mm
|
Sarı
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 1,7938 TL - 2,7904 TL | 340 Stokta |
0.717 in
18.2 mm
|
Sarı
|
0.551 in
14.0 mm
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 2,7055 TL - 4,2086 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.996 in
25.3 mm
|
Sarı
|
0.827 in
21.0 mm
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 3,2749 TL - 5,0944 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.138 in
28.9 mm
|
Sarı
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 3,5198 TL - 5,4753 TL | 88 Stokta |
1.28 in
32.5 mm
|
Sarı
|
1.102 in
28.0 mm
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 5,8743 TL - 9,1378 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.693 in
43.0 mm
|
Sarı
|
1.535 in
39.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| 4,8652 TL - 7,5681 TL | 1900 Stokta |
1.575 in
40.0 mm
|
Sarı
|
1.417 in
36.0 mm
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 4,5643 TL - 7,10 TL | 950 Stokta |
1.488 in
37.8 mm
|
Sarı
|
1.283 in
32.6 mm
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 2,8088 TL - 4,3692 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.016 in
25.8 mm
|
Sarı
|
0.866 in
22.0 mm
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 1,0474 TL - 1,6293 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.571 in
14.5 mm
|
Sarı
|
0.433 in
11.0 mm
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 2,1656 TL - 3,3687 TL | 300 Stokta |
0.756 in
19.2 mm
|
Sarı
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 2,0889 TL - 3,2494 TL | 99 Stokta |
0.835 in
21.2 mm
|
Sarı
|
0.669 in
17.0 mm
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,9913 TL - 1,542 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.571 in
14.5 mm
|
Sarı
|
0.433 in
11.0 mm
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 2,1656 TL - 3,3687 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.783 in
19.9 mm
|
Sarı
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 1,1034 TL - 1,7165 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.63 in
16.0 mm
|
Sarı
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,8792 TL - 1,3676 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.465 in
11.8 mm
|
Sarı
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,7671 TL - 1,1932 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.394 in
10.0 mm
|
Sarı
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 2,3869 TL - 3,7129 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.933 in
23.7 mm
|
Sarı
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 3,0301 TL - 4,7134 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.094 in
27.8 mm
|
Sarı
|
0.906 in
23.0 mm
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin