Flange Covers are ideal for safeguarding internally coated flanges and offer comprehensive flange protection. Universally compatible with a wide range of flange types, including ANSI B 16.5, DIN 2631-2635 and BS 4504.
Flanş Kapakları içten kaplamalı flanşları korumak için idealdir ve eksiksiz bir flanş koruması sağlar.Tüm flanş yüzü tipleri ve cıvata delikleri için uygundur.Esnek, dayanıklı ve kolay takılır. Malzeme: PE Renk: Yellow Seri Kodu: SR1353
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | d | Teknik özellikler | h | Sınıf Basınç Derecesi | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.075,4958 TL - 1.075,4958 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
15 in
381.0 mm
|
8"
|
1.618 in
41.1 mm
|
300
|
||
| 167,5961 TL - 167,5961 TL | 11229 Stokta |
4.882 in
124.0 mm
|
1"
|
0.689 in
17.5 mm
|
400
|
||
| 226,6858 TL - 226,6858 TL | 260 Stokta |
6.299 in
160.0 mm
|
DN 65
|
0.433 in
11.0 mm
|
6
|
||
| 335,1922 TL - 335,1922 TL | 498 Stokta |
8.268 in
210.0 mm
|
DN 100
|
0.512 in
13.0 mm
|
6
|
||
| 179,0566 TL - 179,0566 TL | 3438 Stokta |
4.748 in
120.6 mm
|
1/2"
|
0.878 in
22.3 mm
|
1500
|
||
| 545,686 TL - 545,686 TL | 3971 Stokta |
10 in
254.0 mm
|
5"
|
0.941 in
23.9 mm
|
150
|
||
| 3.125,9718 TL - 3.125,9718 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
29.488 in
749.0 mm
|
DN 500
|
1.811 in
46.0 mm
|
40
|
||
| 240,8799 TL - 240,8799 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
6.496 in
165.0 mm
|
DN 50
|
0.591 in
15.0 mm
|
16
|
||
| 302,8085 TL - 302,8085 TL | 1656 Stokta |
7 in
177.8 mm
|
1 1/2"
|
1.248 in
31.7 mm
|
1500
|
||
| 303,8599 TL - 303,8599 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
7 in
177.8 mm
|
2 1/2"
|
0.882 in
22.4 mm
|
150
|
||
| 589,5239 TL - 589,5239 TL | 250 Stokta |
12.992 in
330.0 mm
|
DN 175
|
0.984 in
25.0 mm
|
25
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin